H180 GC S

H180 GC S GC hamers

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Slagen per minuut
200 tot 400
200 tot 400
Minimaal bedrijfsgewicht
8616 lb
3908 kg
Nominaal debiet - Minimum
66 gpm
250 L/min

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Met groot prestatievermogen

Met groot prestatievermogen

        
  • De automatische uitschakeling biedt bescherming tegen loze slagen door de zuiger te stoppen als er zich geen materiaal onder het gereedschap bevindt, zodat de hamer langer meegaat.
  •     
  • Pas de zuigersnelheid handmatig aan door te kiezen tussen hoge zuigersnelheid of maximaal vermogen om de efficiëntie en productie op het werkterrein te helpen verhogen.
  •     
  • Dankzij de standaard geluiddempende functie kunt u een GC S hamer gebruiken op werkterreinen in geluidsgevoelige zoals woonomgevingen of in de buurt van ziekenhuizen waar geluid gereguleerd is.
Betrouwbaarheid en duurzaamheid

Betrouwbaarheid en duurzaamheid

        
  • Het interne buffersysteem helpt de machinetrillingen te verminderen en het geluid beter te onderdrukken.
  •     
  • Eenvoudig hamerontwerp voor eenvoudig onderhoud en snellere revisies om de eigendoms- en bedrijfskosten te helpen verlagen.
  •     
  • Kritische componenten zijn in de behuizing afgeschermd tegen schade, waardoor de stilstandtijd op het werkterrein korter wordt.
Onderhoudsvriendelijk

Onderhoudsvriendelijk

        
  • Standaard ingebouwde automatische smering zorgt voor een continue smering terwijl de hamer loopt, zodat handmatig smeren niet meer nodig is.
  •     
  • De nauwsluitende onderste bus kan gemakkelijk in het veld worden vervangen, waardoor de onderhoudstijd korter wordt.
  •     
  • Controleer de gaslading van de hamer zonder deze van uw machine te verwijderen.
  •     
  • Snelle en gemakkelijke toegang tot de onderhoudszones maakt het onderhoud van de hamer eenvoudig.
Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

        
  • U hoeft geen tijd meer te verspillen aan het zoeken van uw uitrustingsstukken. Cat Asset Tracking is beschikbaar op alle hamers.
  •     
  • Houd uw volledige machinepark en assortiment uitrustingsstukken in de gaten vanuit één bron. Hamers met Asset Tracking kunnen binnen VisionLink® worden bekeken.
  •     
  • Zorg dat uw bedrijfsmiddelen beveiligd zijn. Hamers met een Asset Tracker verzenden een waarschuwing als ze een eenvoudig in te stellen terreingrens verlaten.

Productspecificaties voor H180 GC S

Slagen per minuut 200 tot 400 200 tot 400
Minimaal bedrijfsgewicht 8616 lb 3908 kg
Nominaal debiet - Minimum 66 gpm 250 L/min
Nominaal debiet - Maximum 79 gpm 300 L/min
Minimale bedrijfsdruk 2030 psi 14000 kPa
Maximale bedrijfsdruk 2320 psi 16000 kPa
Asdiameter gereedschap 7.1 in 180 mm
Minimaal gewicht van houder 88100 lb 40 t
Maximaal gewicht van houder 121200 lb 55 t

Vergelijk H180 GC S met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Hamer H180 GC S

Hamer H180 GC S