Overzicht
Wordt gebruikt voor sloop- en bouwwerkzaamheden.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 9
| Bedrijfsgewicht - met gereedschap | 937 lb 425 kg |
| Energieklasse | 1000.1 ft·lbf 1356 J |
| Machineklasse | Minigraafmachines 7-9 ton, graaf-laadcombinaties 415-450 Minigraafmachines 7-9 ton, graaf-laadcombinaties 415-450 |
| Asdiameter gereedschap | 3 in 75 mm |
| Slagfrequentie | 600-1500 bpm 600-1500 bpm |
| Minimale bedrijfsdruk | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Minimaal gewicht van houder | 13199.1 lb 5987 kg |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 70-130 lpm (18-34 gpm) 70-130 lpm (18-34 gpm) |
| Totale breedte | 19.1 in 485 mm |
| Totale lengte | 21.1 in 535 mm |
| Totale hoogte | 56.4 in 1433 mm |
| Hoogte - zonder gereedschap | 41.6 in 1057 mm |
| Geluidsniveau | 120 dB 120 dB |
| Formaat montagesteun | Extra groot Extra groot |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts