Extra grote montagesteun - S45

Beugels Extra grote montagesteun - S45

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Type interface
S45-koppeling
S45-koppeling
Gewicht
174.8 lb
79.3 kg
Totale breedte
15.7 in
400 mm

Overzicht

Montagesteun waarmee het uitrustingsstuk op verschillende typen machines past.

Productspecificaties voor Extra grote montagesteun - S45

Type interface S45-koppeling S45-koppeling
Gewicht 174.8 lb 79.3 kg
Totale breedte 15.7 in 400 mm
Totale lengte 20.9 in 530 mm
Totale hoogte 8.5 in 215 mm
Pendiameter 40 mm/40 mm (1.6 in/1.6 in) 40 mm/40 mm (1.6 in/1.6 in)
Formaat montagesteun Extra groot Extra groot

Vergelijk Extra grote montagesteun - S45 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Extra grote montagesteun - S45

Meer aanbiedingen bekijken