B9s

Hamers B9s

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht - met gereedschap
1142 lb
518 kg
Energieklasse
958.8 ft·lbf
1300 J
Machineklasse
Minigraafmachines 7-10 ton, graaf-laadcombinaties 415-450 (zonder sideshift)
Minigraafmachines 7-10 ton, graaf-laadcombinaties 415-450 (zonder sideshift)

Overzicht

Wordt gebruikt voor sloop- en bouwwerkzaamheden.

Productspecificaties voor B9s

Bedrijfsgewicht - met gereedschap 1142 lb 518 kg
Energieklasse 958.8 ft·lbf 1300 J
Machineklasse Minigraafmachines 7-10 ton, graaf-laadcombinaties 415-450 (zonder sideshift) Minigraafmachines 7-10 ton, graaf-laadcombinaties 415-450 (zonder sideshift)
Asdiameter gereedschap 3.3 in 85 mm
Slagfrequentie 400-800 bpm 400-800 bpm
Minimale bedrijfsdruk 1846 psi 12728 kPa
Minimaal gewicht van houder 18150.6 lb 8233 kg
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm) 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm)
Totale breedte 15.7 in 400 mm
Totale lengte 20.9 in 530 mm
Totale hoogte 68.2 in 1733 mm
Hoogte - zonder gereedschap 51 in 1296 mm
Geluidsniveau 125 dB 125 dB
Formaat montagesteun Extra Large Extra Large

Vergelijk B9s met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

B9s gereedschapskist met hamer(onderdelen)

B9s onderhoudsset voor hamer

Met B9s meegeleverde gereedschappen

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
B9s gereedschapskist met hamer(onderdelen)
B9s onderhoudsset voor hamer
Met B9s meegeleverde gereedschappen

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  B9s

Meer aanbiedingen bekijken