In-line-beitel B9

Gereedschappen In-line-beitel B9

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Asdiameter gereedschap
3.3 in
85 mm
Totale lengte
29.3 in
745 mm
Gewicht
63.9 lb
29 kg

Overzicht

Hamergereedschappen worden gebruikt voor het breken van een reeks van verschillende materialen.

Productspecificaties voor In-line-beitel B9

Asdiameter gereedschap 3.3 in 85 mm
Totale lengte 29.3 in 745 mm
Gewicht 63.9 lb 29 kg
Compatibiliteit B9 Hamer B9 Hamer

Vergelijk In-line-beitel B9 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts