Bevestigingsbeugel - schranklader

Beugels Bevestigingsbeugel - schranklader

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Type interface
Schrankladerkoppeling
Schrankladerkoppeling
Gewicht
326.3 lb
148 kg
Totale breedte
49.7 in
1263 mm

Overzicht

Montagesteun waarmee het uitrustingsstuk op verschillende typen machines past.

Productspecificaties voor Bevestigingsbeugel - schranklader

Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling
Gewicht 326.3 lb 148 kg
Totale breedte 49.7 in 1263 mm
Totale lengte 14.1 in 357 mm
Totale hoogte 21.5 in 547 mm
Formaat montagesteun Klein-Groot Klein-Groot

Vergelijk Bevestigingsbeugel - schranklader met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts