B4s

Hamers B4s

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht - met gereedschap
357.1 lb
162 kg
Energieklasse
272.9 ft·lbf
370 J
Machineklasse
Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers
Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers

Overzicht

Wordt gebruikt voor sloop- en bouwwerkzaamheden.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Toepassing

Toepassing

Cat® hamers B zijn geschikt voor gebruik in een breed scala aan bouw- en lichte-slooptoepassingen, zoals het breken van betonnen trottoirs en opritten, bestrating, wegen, metselwerk, terreinvoorbereidingen en groenvoorziening en het openbreken van bevroren grond voor het repareren van nutsvoorzieningen.
Ergonomisch gepositioneerde hydrauliekleidingen

Ergonomisch gepositioneerde hydrauliekleidingen

De ergonomisch gepositioneerde hydrauliekleidingen zijn ontworpen om de onderhoudsvriendelijkheid te optimaliseren, zijn gemakkelijk toegankelijk en er is geen speciaal gereedschap voor vereist. De behuizing is zo geplaatst dat deze bescherming biedt tegen stoten en vuil tijdens botsingen en biedt plaats aan gereedschappen voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. De hydrauliekleidingen en tegendruk kunnen worden gecontroleerd en geladen terwijl de breker op de machine is gemonteerd, zodat de toestand van de breker snel kan worden gecontroleerd.
Ontwerp met gasaandrijving

Ontwerp met gasaandrijving

Het ontwerp met gasaandrijving levert in de loop van de tijd een constant hoge productie, waardoor de breker betrouwbaar is in toepassingen zoals beton, asfalt, rotsen en ondiepe sleuven.
Bevestiging op vlakke bovenzijde/bovenbevestiging

Bevestiging op vlakke bovenzijde/bovenbevestiging

Bevestiging op de vlakke bovenzijde/Bovenbevestiging zorgt voor een groter werkgebied en uitstekend zicht voor de machinist met een normale afdruk en gatenpatroon voor optimale veelzijdigheid. De bovenbevestiging verhoogt de stootkracht door de kracht van de breker en de stick in balans te houden. Een boven bevestigde steun zorgt voor aanzienlijk minder terugslag en buigspanning op het uiteinde van de stick, wat resulteert in minder impact op de machineconstructie. De volledige montagesteunuitrustingsstukken kunnen worden gekoppeld of vastgepend.
Nieuw ontworpen montagesteun voor schranklader

Nieuw ontworpen montagesteun voor schranklader

De nieuw ontworpen montagesteun voor de schranklader is voorzien van een verbeterde slanggeleiding en een verbeterde ingang/uitgang met een nieuwe aanboutbare trede en een vernieuwde centrale trede. De steunen zijn geschikt voor de hamers van het model H, de hamers uit de E-serie en de trilplaatverdichters CVP16 en CVP40.
Bussen bestand tegen schuiven

Bussen bestand tegen schuiven

Bussen bestand tegen schuiven kunnen ter plekke worden vervangen en zijn gemakkelijk te onderhouden dankzij één borgpen, wat de levensduur verlengt en de eigendoms- en bedrijfskosten verlaagt. De bovenste bus draait 360°, de onderste bus heeft twee standen en kan 90° worden gedraaid.

Productspecificaties voor B4s

Bedrijfsgewicht - met gereedschap 357.1 lb 162 kg
Energieklasse 272.9 ft·lbf 370 J
Machineklasse Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers
Asdiameter gereedschap 2.1 in 53 mm
Slagfrequentie 600-1100 bpm 600-1100 bpm
Minimale bedrijfsdruk 1491.9 psi 10286 kPa
Minimaal gewicht van houder 5599.7 lb 2540 kg
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm)
Totale breedte 11.8 in 300 mm
Totale lengte 13.4 in 340 mm
Totale hoogte 47 in 1195 mm
Hoogte - zonder gereedschap 34.1 in 865 mm
Geluidsniveau 124 dB 124 dB
Formaat montagesteun Small-Medium Small-Medium

Vergelijk B4s met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

B4s gereedschapskist met hamer(onderdelen)

B4s onderhoudsset voor hamer

Met B4s meegeleverde gereedschappen

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
B4s gereedschapskist met hamer(onderdelen)
B4s onderhoudsset voor hamer
Met B4s meegeleverde gereedschappen

360 View