Conus B4

Gereedschappen Conus B4

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Asdiameter gereedschap
2.1 in
53 mm
Totale lengte
22.9 in
582 mm
Gewicht
19.8 lb
9 kg

Overzicht

Hamergereedschappen worden gebruikt voor het breken van een reeks verschillende materialen.

Productspecificaties voor Conus B4

Asdiameter gereedschap 2.1 in 53 mm
Totale lengte 22.9 in 582 mm
Gewicht 19.8 lb 9 kg
Compatibiliteit B4 Hamer B4 Hamer

Vergelijk Conus B4 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts