10 ton montagesteun - vastgepend

Beugels 10 ton montagesteun - vastgepend

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Type interface
Vastgepend
Vastgepend
Gewicht
222.7 lb
101 kg
Totale breedte
15.7 in
400 mm

Productspecificaties voor 10 ton montagesteun - vastgepend

Type interface Vastgepend Vastgepend
Gewicht 222.7 lb 101 kg
Totale breedte 15.7 in 400 mm
Totale lengte 24.3 in 618 mm
Totale hoogte 13.3 in 337 mm
Pendiameter 60 mm/60 mm (2.4 in/2.4 in) 60 mm/60 mm (2.4 in/2.4 in)
Formaat montagesteun Extra groot Extra groot

Vergelijk 10 ton montagesteun - vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  10 ton montagesteun - vastgepend

Meer aanbiedingen bekijken