Overzicht
Montagesteun waarmee het uitrustingsstuk op verschillende typen machines past.
Belangrijke specificaties
| Type interface | S45-koppeling S45-koppeling |
| Gewicht | 99.9 lb 45.3 kg |
| Totale breedte | 13.4 in 340 mm |
| Totale lengte | 20.3 in 516 mm |
| Totale hoogte | 6 in 153 mm |
| Pendiameter | 40 mm/40 mm (1.6 in/1.6 in) 40 mm/40 mm (1.6 in/1.6 in) |
| Formaat montagesteun | Groot Groot |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts