Overzicht
Trilwerking en dynamische kracht bieden uitstekende verdichting in een compact formaat.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 8
| Trilkracht | 6294.65 lb 28 kN |
| Slagfrequentie | 2200 bpm 2200 bpm |
| Breedte van grondplaat | 17.7 in 450 mm |
| Verdichtingsgebied | 3.4 ft² 0.32 m² |
| Druk van grondplaat | 12.7 psi 87.6 kPa |
| Lengte van grondplaat | 36.2 in 920 mm |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 53-68 L/min (14-18 gpm) 53-68 L/min (14-18 gpm) |
| Minimale bedrijfsdruk | 13.000-17.000 kPa (1,900-2,500 psi) 13.000-17.000 kPa (1,900-2,500 psi) |
| Gewicht | 573.2 lb 260 kg |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
CVP16 aan het werk in een sleuf