Overzicht
Trilwerking en dynamische kracht bieden uitstekende verdichting in een compact formaat.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 7
| Trilkracht | 12364.5 lb 55 kN |
| Slagfrequentie | 2200 bpm 2200 bpm |
| Breedte van grondplaat | 26 in 660 mm |
| Verdichtingsgebied | 5.7 ft² 0.53 m² |
| Druk van grondplaat | 14.9 psi 102.7 kPa |
| Lengte van grondplaat | 41.2 in 1046 mm |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 83-104 L/min (22-27 gpm) 83-104 L/min (22-27 gpm) |
| Minimale bedrijfsdruk | 13.000-17.000 kPa (1,900-2,500 psi) 13.000-17.000 kPa (1,900-2,500 psi) |
| Gewicht | 998.7 lb 453 kg |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
CVP16 aan het werk in een sleuf