Overzicht
Trilplaatverdichter CVP75 - voor 311-M318 HEX
Belangrijke specificaties
| Trilkracht | 16508 lb 74 kN |
| Cycli/Minimum | 2200 2200 |
| Breedte van grondplaat | 29 in 737 mm |
| Verdichtingsgebied | 8.6 ft² 0.8 m² |
| Druk van grondplaat | 13.33 psi 91.91 kPa |
| Lengte van grondplaat | 43 in 109 mm |
| Minimale hydrauliekolie-opbrengst | 28 gpm 106 L/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 2000 psi 13790 kPa |
| Gewicht | 1765 lb 801 kg |
Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.
De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.
De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.