M317

Graafmachines op banden M317 Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motorvermogen – ISO 14396
148 hp
110 kW
Bedrijfsgewicht - maximaal
43980 lb
19950 kg
Maximale rijsnelheid
21.7 mph
35 km/h

Overzicht

Hoge prestaties en veelzijdigheid in een compacte machine

De Cat® graafmachine op banden M317 biedt prestatiekenmerken en veelzijdigheid zodat u elke dag meer werk kunt verzetten. Met gebruiksvriendelijke bedieningselementen, een comfortabele cabine en lange onderhoudsintervallen helpt de M317 u tijd en geld te besparen. Het ontwerp met compacte radius helpt werken in omgevingen met beperkte ruimte gemakkelijk te maken.

Voordelen

Groot prestatievermogen

Werk snel met de kleine zwenkstraal voor en achter en de optionele Cat Payload en Grade met Assist-technologieën, gekoppeld aan meer veelzijdigheid door integratie van de kantelbare zwenkinrichting (TRS).

Onderhoudsvriendelijk

Brandstof-, lucht- en hydrauliekoliefilters met een lange levensduur, volledig toegankelijk controlepunten op maaiveldhoogte voor dagelijks onderhoud en gecentraliseerde smeerpunten met een optie om automatisch te smeren helpen uw totale kosten te verlagen.

Comfort voor de machinist

Eenvoudig te bedienen. Deluxe en Premium cabineopties met ergonomische bediening en verbeterd zicht rechts* zorgen dat u de hele shift lang comfortabel kunt werken.

*In vergelijking met de M317 met turbomotor.

Productspecificaties voor M317

Motorvermogen – ISO 14396 148 hp 110 kW
Motorvermogen - ISO 14396 (DIN) 150 pk 150 pk
Motortype Cat® C4.4 Cat® C4.4
Nettovermogen – ISO 9249 141 hp 105 kW
Nettovermogen - ISO 9249 (DIN) 143 pk 143 pk
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 268.5 in³ 4.4 L
Geschikt voor biodiesel Tot B20¹ Tot B20¹
Emissies Voldoet aan de emissienorm EU Stage V. Voldoet aan de emissienorm EU Stage V.
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, CEM-uitlaatgasnabehandeling (Clear Emission Module), dynamo en koelventilator draaiend op middelhoog toerental. Nominaal toerental 2200 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, CEM-uitlaatgasnabehandeling (Clear Emission Module), dynamo en koelventilator draaiend op middelhoog toerental. Nominaal toerental 2200 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) en zijn compatibel* met ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)*** of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Caterpillar motoren zijn compatibel met deze alternatieve brandstoffen maar in sommige regio's is het gebruik mogelijk niet toegestaan. **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lager koolstofgehalte zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. ***Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling zijn compatibel met sterkere mengsels, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels met meer dan 20%). ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) en zijn compatibel* met ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)*** of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Caterpillar motoren zijn compatibel met deze alternatieve brandstoffen maar in sommige regio's is het gebruik mogelijk niet toegestaan. **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lager koolstofgehalte zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. ***Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling zijn compatibel met sterkere mengsels, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels met meer dan 20%).
Bedrijfsgewicht - maximaal 43980 lb 19950 kg
Bedrijfsgewicht - minimaal 37920 lb 17200 kg
Opmerking (1) Bedrijfsgewicht omvat een volledig gevulde brandstoftank, machinist, GD-type laadbak en dubbele luchtbanden. Het gewicht is afhankelijk van de configuratie. Gebruikelijke configuraties omvatten een stick van 2,5 m (8'2") en een contragewicht van 4300 kg (9460 lb). Bedrijfsgewicht omvat een volledig gevulde brandstoftank, machinist, GD-type laadbak en dubbele luchtbanden. Het gewicht is afhankelijk van de configuratie. Gebruikelijke configuraties omvatten een stick van 2,5 m (8'2") en een contragewicht van 4300 kg (9460 lb).
Maximale rijsnelheid 21.7 mph 35 km/h
Hoofdsysteem - maximale opbrengst - uitrustingsstuk 67 gpm 254 L/min
Maximale druk - werktuigcircuit - normaal 5076 psi 35000 kPa
Maximale druk - werktuigcircuit - groot hefvermogen 5366 psi 37000 kPa
Maximale druk - uitrustingsstukcircuit - rijcircuit 5076 psi 35000 kPa
Maximale zwenksnelheid* 9.4 tpm 9.4 tpm
Maximaal zwenkkoppel 31080 lbf·ft 42 kNm
Opmerking (1) *Bij machines met een CE-markering kan de standaardwaarde lager zijn ingesteld *Bij machines met een CE-markering kan de standaardwaarde lager zijn ingesteld
Brandstoftank 76.6 gal (US) 290 L
Dieseluitlaatvloeistof (DEF) 5.3 gal (US) 20 L
Koelsysteem 6.3 gal (US) 24 L
Hydrauliekolietank 32 gal (US) 121 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 74 gal (US) 280 L
Giek Variabel verstelbare giek van 5,2 m (17'1") Variabel verstelbare giek van 5,2 m (17'1")
Stick 2,5 m (8'2") 2,5 m (8'2")
Laadbak GD 0,80 m³ (1.05 yd³) GD 0,80 m³ (1.05 yd³)
Transporthoogte - bovenkant van cabine 10.9 ft 3320 mm
Transportlengte 28.6 ft 8720 mm
Steunpunt 11.5 ft 3520 mm
Zwenkstraal over achterkant 6.1 ft 1850 mm
Speling van contragewicht 4.3 ft 1300 mm
Bodemvrijheid 1.3 ft 405 mm
Lengte van onderwagen 16.6 ft 5050 mm
Wielbasis 8.9 ft 2700 mm
Giek Variabel verstelbare giek van 5,2 m (17'1") Variabel verstelbare giek van 5,2 m (17'1")
Stick 2,5 m (8'2") 2,5 m (8'2")
Laadbak GD 0,80 m³ (1.05 yd³) GD 0,80 m³ (1.05 yd³)
Maximale graafhoogte 35.2 ft 10740 mm
Maximale laadhoogte 25.5 ft 7770 mm
Maximale graafdiepte 18.9 ft 5750 mm
Maximale graafdiepte, verticale wand 14.6 ft 4450 mm
Maximale reikwijdte bij maaiveldhoogte 30.2 ft 9210 mm
Stickkrachten (ISO) 15737 lbf 70 kN
Laadbakkrachten (ISO) 26752 lbf 119 kN
Opmerking (1) Bereikwaarden gelden voor onderwagen (parallel dozerblad) met dubbele luchtbanden (10.00-20). Bereikwaarden worden berekend met GD-laadbak (CW) en een CW-snelkoppeling met een kantelradius van 1484 mm (4'10"). Krachtwaarden worden berekend met ingeschakeld systeem voor groot hefvermogen, een GD-laadbak (penbevestiging) en een kantelradius van 1378 mm (4'6"). Bereikwaarden gelden voor onderwagen (parallel dozerblad) met dubbele luchtbanden (10.00-20). Bereikwaarden worden berekend met GD-laadbak (CW) en een CW-snelkoppeling met een kantelradius van 1484 mm (4'10"). Krachtwaarden worden berekend met ingeschakeld systeem voor groot hefvermogen, een GD-laadbak (penbevestiging) en een kantelradius van 1378 mm (4'6").
Opmerking Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas. Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 0,9 kg (2,0 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 1,287 metrische ton CO2 (1,418 US ton). Als het systeem is gevuld met R1234yf (aardopwarmingsvermogen = 0,5), bevat het 0,75 kg (1,65 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 0,0004 metrische ton CO2 (0,0004 US ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas. Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 0,9 kg (2,0 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 1,287 metrische ton CO2 (1,418 US ton). Als het systeem is gevuld met R1234yf (aardopwarmingsvermogen = 0,5), bevat het 0,75 kg (1,65 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 0,0004 metrische ton CO2 (0,0004 US ton).

M317 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

GIEK EN STICKS

  • Variabel verstelbare giek van 5,2 m (17'1")

CABINE

  • Geluidsonderdrukkende ROPS-cabine
  • Motorbediening zonder sleutel met startknop
  • In de hoogte verstelbare console, traploos zonder gereedschap
  • LCD-monitor met aanraakscherm, 254 mm (10 in), hoge resolutie

CAT TECHNOLOGIE

  • VisionLink™
  • Software-updates op afstand uitvoeren/Opsporen van storingen op afstand

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • Ledverlichting op chassis (links en rechts) en contragewicht
  • LED-werklampen met programmeerbare vertragingstijd
  • Weg- en indicatielampen, vóór en achter
  • Onderhoudsvrije accu's
  • Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem

MOTOR

  • Selectie van vermogensmodus
  • Langzame stationairloop met één knopdruk en automatische motortoerentalregeling
  • Automatisch stationair-motoruitschakeling
  • Koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (125 °F)
  • Koudestartvermogen tot -18 °C (0 °F)
  • Afgedicht luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Antidriftkleppen voor giek, stick en laadbak
  • Automatische voorverwarming van hydrauliekolie
  • Modus voor groot hefvermogen
  • Noodkranen voor neerlaten van giek/stick

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Camera voor zicht naar achteren en naar rechts
  • Groothoekspiegels
  • Vergrendelbare hoofdschakelaar
  • Antislipplaat en bouten met verzonken kop op onderhoudsplatform

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Geïntegreerd beheersysteem voor de voertuigstatus
  • Poorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (Scheduled Oil Sampling, S·O·S)

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • Automatische vergrendeling van rem/as
  • 4300 kg (9460 lb) contragewicht
  • Aandrijving op alle wielen

M317 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

GIEK EN STICKS

  • Stick van 2,2 m (7'3")
  • Stick van 2,5 m (8'2")

CABINE

  • Bescherming van machinist (Operator Protective Guard - OPG)

CAT TECHNOLOGIE

  • Cat Grade met 2D
  • Cat Grade met 2D met optie voor uitrustingsstukvoorbereiding (ARO)
  • Lasercatcher
  • Voorbereid voor Cat® Grade 3D
  • Cat Grade-connectiviteit
  • Cat Grade met Assist
  • Cat Payload
  • Integratie van Cat zwenk-/draaisysteem (TRS)

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • Elektrische brandstoftankpomp

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Terugslagkleppen laadbakcilinder
  • Joysticks met één schuif
  • Joysticks met twee schuiven
  • Joystickbesturing

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • 360° zicht
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Inspectieverlichting
  • 2D e-limiet
  • Cabineontwijking

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Automatisch smeersysteem voor uitrustingsstukken en zwenksysteem

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • 10.00-20 16 PR, dubbele banden
  • 11.00-20 16 PR, dubbele banden
  • 315/70R 22.5, zonder speling dubbele banden
  • 445/70R 19.5, enkele banden
  • 300-80-22.5 dubbele luchtband, zonder afstandhouders

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Vergelijk M317 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Graafmachine op banden M317

Graafmachine op banden M317 lampen

Graafmachine op banden M317 treden serviceplatform met antislipplaat

Graafmachine op banden M317 met laadbak

Graafmachine op banden M317 gravend

Graafmachine op banden M317

Graafmachine op banden M317
Graafmachine op banden M317 lampen
Graafmachine op banden M317 treden serviceplatform met antislipplaat
Graafmachine op banden M317 met laadbak
Graafmachine op banden M317 gravend
Graafmachine op banden M317

Bekijk actuele aanbiedingen voor  M317

Meer aanbiedingen bekijken