Poliepgrijper met 5 tanden GSV520, 500 liter

Poliepgrijper met 5 tanden GSV520, 500 liter Poliepgrijpers

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Inhoud
0.65 yd³
500 L
Maximaal hefvermogen
17637 lb
8000 kg
Opties voor schaaltypen
Semi-open, gesloten
Semi-open, gesloten

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Groot prestatievermogen, lager brandstofverbruik

Groot prestatievermogen, lager brandstofverbruik

  • Verwerk meer ton per uur met kortere cyclustijden.
  • Verhoog het hydraulisch debiet tot 160% met een nieuw draaisysteem.
  • Verbeter uw totale vulfactor tot 140-200% dankzij verfijnde tandkromming.
  • Cat machines zijn voorgeprogrammeerd met optimale prestatie-instellingen voor uw grijper, om de koppeling en efficiëntie van de machine en de grijper te maximaliseren.
Langdurige kwaliteit

Langdurige kwaliteit

  • De grijper heeft een langere levensduur dankzij lichtere, krachtverdelende gegoten stukken in plaats van lasverbindingen.
  • De zwaar uitgevoerde, slijtvaste bovenste en onderste aanslagen op de grijperbehuizing voorkomen onnodige slijtage van scharnierpunten en tandpunten en dat cilinders te ver uitschuiven.
  • Kracht waarop u kunt vertrouwen. De binnenste tanden en punten zijn vervaardigd van hoogwaardig staal en bestand tegen schuren en metaal-op-metaal-slijtage. Scharnierpunten zijn gegoten waardoor er geen zwakke punten zijn op het frame.
  • Slijtagebestendigheid is verhoogd met eenvoudig te vervangen, gegoten tandpunten.
Onderhoudsvriendelijk

Onderhoudsvriendelijk

  • Besteed meer tijd aan werken dankzij verminderde onderhoudstijd.
  • Het gebruik vóór het eerste onderhoudsinterval wordt verlengd tot maar liefst 250% en de smeerpunten op maaiveldhoogte zijn veiliger en eenvoudiger te gebruiken.
  • De integrale hydraulische componenten zijn verplaatst, waardoor er minder spanning staat op de slangen interferentie met materialen wordt voorkomen.
  • Eenvoudige toegang tot de hydraulische componenten maakt onderhoud sneller, zodat er meer tijd kan worden besteed aan het verplaatsen van materiaal.
  • Een optionele cilinderbescherming is leverbaar om hydraulische slangen te beschermen tegen materialen.
  • Creëer een veilige werkomgeving met behulp van het montagesteunhulpstuk, waardoor de steun rechtop blijft staan terwijl u de grijper aan de machine koppelt.
Opties voor specifieke toepassingen

Opties voor specifieke toepassingen

  • Voldoe aan uw specifieke toepassingseisen met modellen met semi-open of gesloten tanden.
    • Semi-open tanden zijn ideaal voor toepassingen waarbij groter staalschroot of buizen en balken worden verplaatst.
    • Gesloten tanden zijn optimaal voor kleiner, verschroot materiaal.
  • GC-grijpers zijn lichter, waardoor ze de ideale keuze zijn voor recyclingtoepassingen.
  • Standaardgrijpers zijn geoptimaliseerd voor groot en verschroot materiaal.

Productspecificaties voor Poliepgrijper met 5 tanden GSV520, 500 liter

Inhoud 0.65 yd³ 500 L
Maximaal hefvermogen 17637 lb 8000 kg
Opties voor schaaltypen Semi-open, gesloten Semi-open, gesloten
Aantal tanden 5 5
Materiaaloverslag, minimaal 20 ton (US) 20 ton (US)
Materiaaloverslag, maximaal 30 ton (US) 30 ton (US)
Graafmachine, minimaal 14 ton (US) 14 ton (US)
Graafmachine, maximaal 21 ton (US) 21 ton (US)

Vergelijk Poliepgrijper met 5 tanden GSV520, 500 liter met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Poliepgrijper met 5 tanden GSV520, 500 liter

Meer aanbiedingen bekijken