G308

G308 Sloop- en sorteergrijpers

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Grijperoppervlak
8.5 ft³
240 l
Gewicht
1084.7 lb
492 kg
Machineklasse
Hydraulische minigraafmachine van 7-10 ton
Hydraulische minigraafmachine van 7-10 ton

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

Verticaal geperforeerde zijplaten

Verticaal geperforeerde zijplaten

Verbeterd zicht op de last en gemakkelijker positioneren. De platen zijn gehard volgens HB450 normen en bieden een hogere slijtvastheid.
Speciaal ontworpen pennen

Speciaal ontworpen pennen

De extra zwaar uitgevoerde pennen zijn uitermate goed bestand tegen wringkrachten en bieden extra duurzaamheid. Groeven in de bussen vergemakkelijken de smering.
Optimaal ontwerp van hefarm

Optimaal ontwerp van hefarm

Toename in hoogte blijft minimaal bij openen en sluiten. Optimale cilindergeleiding zorgt voor hoge klemkrachten tijdens sluiten.
Extra grote cilinder met lasthoudklep

Extra grote cilinder met lasthoudklep

Biedt een gelijkmatige en hoge klemkracht om de last niet te verliezen. De lasthoudklep handhaaft een constante klemkracht, ook bij het manoeuvreren van de grijper of de machine, zodat een beheerste beweging van de last gegarandeerd is.
Slank ontwerp

Slank ontwerp

Gemakkelijker manoeuvreren binnen gebouwconstructies of in containers bij toepassingen voor sloop en recycling. Optimaal traject voor verbindingsleidingen om beschadiging te voorkomen.
Robuust aanboutbaar mes

Robuust aanboutbaar mes

Slijtagebestendig en lange levensduur. Bouten met verzonken kop en verzonken moeren voor een volledige bescherming.

Productspecificaties voor G308

Grijperoppervlak 8.5 ft³ 240 l
Gewicht 1084.7 lb 492 kg
Machineklasse Hydraulische minigraafmachine van 7-10 ton Hydraulische minigraafmachine van 7-10 ton
Maximale kaakopening 55.3 in 1404 mm
Buitenste wikkeldikte 0.2 in 6 mm
Algemene breedte (kaken open) 61.5 in 1562 mm
Type interface S45, S50, CW-10, vastgepend, penvergrendeling S45, S50, CW-10, vastgepend, penvergrendeling
Algemene breedte (kaken gesloten) 34.4 in 875 mm
Algemene hoogte (kaken open) 40.7 in 1033 mm
Algemene hoogte (kaken gesloten) 47.4 in 1205 mm
Totale diepte 27.6 in 700 mm
Vereiste hydrauliek 2e extra 2e extra
Randmateriaal HB500-equivalent HB500-equivalent
Optimale hydrauliekolieopbrengst Grijpen 131 L/min (35 gpm) | Roteren 33 L/min (9 gpm) Grijpen 131 L/min (35 gpm) | Roteren 33 L/min (9 gpm)
Maximale sluitkracht 4.9 Sh Ton 44 kN

Vergelijk G308 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts