| Gewicht | 1508 lb 684 kg |
| Opties voor schaaltypen | Geperforeerd Geperforeerd |
Sloop- en sorteergrijpers G213 GC sloop- en sorteergrijper: 587-8655
Prijsopgave aanvragen Dealer zoekenBelangrijke specificaties
- Gewicht
- 1508 lb
- 684 kg
- Opties voor schaaltypen
- Geperforeerd
- Geperforeerd
Overzicht
Cat® sloop- en sorteergrijpers zijn ontworpen voor snelle, productieve materiaalverwerking. Deze machines, die grote hoeveelheden materiaal op productieve en uiterst nauwkeurige wijze kunnen sorteren, zorgen van een verbetering van uw productiviteit en efficiëntie. De grijpers kunnen alles aan van primaire en secundaire sloopactiviteiten tot recycling om de klus geklaard te krijgen.
Kenmerken in één oogopslag
- Verplaats lasten van productieformaat met brede schaalopening voor materiaaloverslag.
- Gesynchroniseerde schalen en totale controle over de last bij elke beweging met de kruislings gemonteerde cilinder.
- Behoud de greep op grote lasten of verzamel, sorteer en plaats kleine materialen met overbeet-stops voor contact van rand tot rand tussen de kaken en ter voorkoming van overbeet.
- Verwijder vuil en andere fijne materialen via puinbakken en geperforeerde schalen, waardoor de machinist tevens goed zicht heeft op de lading.
- Het sorteren van materialen gaat snel, waardoor het gemakkelijker wordt op locatie te sorteren en te besparen op kiepkosten.
- De schalen bewegen soepel en gecontroleerd met cilinderdemping.
- Geïntegreerde stop vergrendelt de zwenkinrichting en voorkomt dat de schalen opengaan tijdens transport.
- Grote klemkracht en snelle cyclustijden zijn het resultaat van een ontwerp met enkele cilinder met grote boring.
- Standaard lasthoudklep:
- Handhaaft de druk op de cilinder en last zonder dat de machinist continu de sluitfunctie moet activeren, waardoor het comfort voor de machine en de ergonomie verbeteren.
- Houdt materiaal stevig vast bij verlies van hydraulische druk of slangschade voor extra veiligheid.
- Bij activiteit wordt de oliestroom naar de grijper geblokkeerd, waardoor het brandstofverbruik vermindert.
- Werk dicht bij containerranden en muren. Het profiel van de grijperschalen vertoont geen enkele speling van de snijrand bij verticale wanden en randen, waardoor toegang wordt geboden tot hoekjes in vrachtwagens, aanhangers, containers, bakken en hoeken van 90 graden.
- Eenvoudige toegang tot inwendige onderdelen via grote onderhoudspanelen.
- Maak optimaal gebruik van uw grijper met een motor met hoog koppel en langere onderhoudsintervallen.
- Versterkte schalen van hoogwaardig staal zijn ontworpen voor de meest veeleisende omstandigheden en toepassingen, zoals: primaire en secundaire sloop, recycling, afvaloverslag, het rooien van bomen, de bouw van steunwanden en meer.
- Materiaalvulling en -stroom verlopen soepel vanwege bouten met verzonken kop in het mes en een glad binnenprofiel van de schaal.
- De grijper beschikt over ruime draaikracht voor het verbuigen en lostrekken van materiaal met de motor op de buitenring.
- Extra betrouwbaarheid in het hydraulische systeem met zwenk- en open/sluit-functies die onafhankelijk van de rotatie werken.
- Draai en positioneer de grijper voor het oppakken en grijpen van materiaal vanuit elke gewenste hoek zonder de machine te verplaatsen, waardoor de slijtage van uw onderwagen vermindert.
- De machinist zit veilig in de cabine, terwijl hij nog steeds hele structuren kan slopen met de grijper.
- Beschermde rotatie bij motor met hoog koppel voor een lange levensduur.
- Lagers en stofafdichtingen bevinden zich binnenin en zijn beschermd tegen schade en puin.
- Interne stofafdichtingen zorgen voor minder axiale speling, een extra bewerkt oppervlak, optimale bescherming tegen schade en gering gebruik van smeervet.
- Beperk de uitvaltijd tot een minimum met het gemakkelijk te vervangen, schuurbestendige mes van uw grijper.
- Toegang vanaf maaiveldhoogte tot alle smeerpunten en verwijderbare panelen zorgen ervoor dat de grijper gemakkelijk is te onderhouden.
- Voorzie in uw specifieke behoeften met draaiende en statische grijpers en verschillende schaalopties.
- G300 en G300 GC grijpers – Draaiend
- Grijpers uit de G300-serie kunnen 360 graden in beide richtingen draaien, zonder limiet vanwege de zwenkring en motor, voor nauwkeurige positionering.
- Standaardmodellen: optimaal voor zware toepassingen en frequent gebruik.
- GC-modellen: optimaal voor lichtere toepassingen en incidenteel gebruik.
- G200 GC grijpers – Statisch
- Niet-draaiende grijper die bedoeld is voor gebruik met kantelbare zwenkinrichting.
- Optimaal voor lichte toepassingen en incidenteel gebruik.
- Schaaltypen:
- Puinbak – Geschikt voor primaire en secundaire sloop en andere zware toepassingen.
- Gesloten schaal – Meest geschikt voor verwerking van hoge volumes en sorteertoepassingen voor zware, omvangrijke materialen.
- Geperforeerde schaal – Grootste capaciteit en meest geschikt voor verwerking van hoge volumes en sorteertoepassingen voor lichte materialen.
- Grijpers voor vuilstorttoepassingen kunnen 33 tot 150% meer materiaal verwerken dan de standaardmodellen van dezelfde grootte.
- Modellen met vaste bovenkop: sommige modellen zijn uitgerust met de speciale CW-scharnierplaat in de bovenkop. Deze zorgt voor grotere stabiliteit van de machine vanwege een geringere algehele opbouwhoogte en een lager gewicht.
Productspecificaties voor G213 GC sloop- en sorteergrijper: 587-8655
Vergelijk G213 GC sloop- en sorteergrijper: 587-8655 met vaak vergeleken producten.
- Gewicht
- 1508 lb
- 684 kg
- Opties voor schaaltypen
- Geperforeerd
- Geperforeerd
- Gewicht
- 1466 lb
- 665 kg
- Opties voor schaaltypen
- Geperforeerd
- Geperforeerd
- Gewicht
- 1526 lb
- 692 kg
- Opties voor schaaltypen
- Geperforeerd
- Geperforeerd
assignment Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
- Belangrijke kenmerken en voordelen van sloop- en sorteergrijpers Downloadable PDF Opens in a New Tab file_download
- Technische specificaties voor graafmachines op rupsbanden Downloadable PDF Opens in a New Tab file_download
- Technische specificaties van sloop- en sorteergrijpers voor graafmachines op wielen Downloadable PDF Opens in a New Tab file_download
- Technische specificaties van sloop- en sorteergrijpers voor graafmachines in overslaguitvoering Downloadable PDF Opens in a New Tab file_download
- Productbrochure voor sloop- en sorteergrijpers Downloadable PDF Opens in a New Tab file_download
Mediagalerij
Foto's
G213 GC sloop- en sorteergrijper
Sloop- en sorteergrijper die grote rots hanteert
Volledige draaifunctie van grijpers uit de G300-serie
Grijper uit de G300 GC-serie die stukken hout sorteert
Grijper die resten van autobanden sorteert
Grijper uit de G200 GC-serie die rotsen verplaatst
Grijper die afval verwerkt
Compatibele technologie en diensten
Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.
-
Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161
De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.
De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.