Kantelbare zwenkinrichting TRS14

Kantel-zwenksystemen Kantelbare zwenkinrichting TRS14

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton
Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton
Gewicht
1490 lb
676 kg
Interfaceopties: boven-beneden
Penbevestiging boven / CW-30's
Penbevestiging boven / CW-30's

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Naadloze integratie

Naadloze integratie

  • Kantelbare zwenkinrichtingen worden aangesloten op het HP2-circuit van de machine, waardoor het HP1-circuit beschikbaar blijft voor een extra uitrustingsstuk en een vloeiende hydrauliekolie-opbrengst voor beide wordt gewaarborgd
  • Weergavefunctie geïntegreerd met de monitor van de machine
  • Positioneringssysteem maakt verbinding met Cat GRADE met 3D
Tot 13% grotere productiviteit

Tot 13% grotere productiviteit

  • Besturingselementen maken gelijktijdig kantelen, draaien en verplaatsen van de machine mogelijk
  • De geringe hoogte zorgt voor een consistente opbreekkracht bij het graven
  • Met hydraulische snelkoppeling kan binnen enkele seconden van uitrustingsstuk worden gewisseld
  • Verzet meer werk met minder uitrustingsstukken en machines
Eenvoudige bediening

Eenvoudige bediening

  • De joysticks van de machine omvatten bedieningselementen voor de kantelbare zwenkinrichting, waardoor vertraging tussen opdrachten van de operator en de uit te voeren acties wordt voorkomen
  • Met olie gevulde tandwielkast zorgt ervoor dat de tandwielen continu worden gesmeerd, waardoor de levensduur van de rotor wordt verlengd
  • Het smeersysteem bevat één smeerpunt, dat aan de smeerinrichting van de machine kan worden bevestigd
  • Innovatief regelsysteem met vier unieke instellingen voor de machinist
Extra veelzijdig

Extra veelzijdig

  • Kantelt 40⁰ naar links en rechts en biedt 360° rotatie waardoor vaste uitrustingsstukken meer mogelijkheden krijgen
  • Gebruik de grijpermodule zonder het onderste uitrustingsstuk te verwijderen
  • Gemengde configuraties maken het gebruik van meerdere interfaces voor uitrustingsstukken mogelijk
  • Innovatief regelsysteem met vier unieke instellingen voor de machinist
Blijf veilig

Blijf veilig

  • De grijpermodule is sneller en veiliger dan mensen die handmatig zware voorwerpen verplaatsen
  • De machinist blijft in de cabine terwijl hij uitrustingsstukken verwisselt
  • Door de hydraulische snelkoppeling hoeft de slang niet handmatig te worden vervangen
  • Dubbelwerkende kantelcilinders beschikken over ingebouwde lasthoudkleppen voor het geval er drukverlies optreedt

Productspecificaties voor Kantelbare zwenkinrichting TRS14

Machineklasse Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton
Gewicht 1490 lb 676 kg
Interfaceopties: boven-beneden Penbevestiging boven / CW-30's Penbevestiging boven / CW-30's
Totale hoogte 52,95 in 1345 mm
Lengte 33,46 in 850 mm
Totale breedte 31,89 in 810 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 1,31 yd³ 1,00 m³
Maximale laadbakbreedte 68 in 1700 mm

Vergelijk Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

TRS14 - Configuratie met penbevestiging boven, CW-30's beneden

M315F graven met een kantelbare zwenkinrichting

Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.

Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.

TRS14 - configuratie met CW30 S boven, CW30 S onder

TRS14 - Configuratie met penbevestiging boven, CW-30's beneden
M315F graven met een kantelbare zwenkinrichting
Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.
Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.
TRS14 - configuratie met CW30 S boven, CW30 S onder