Tiltrotator TRS17: 645-6912

Tiltrotator TRS17: 645-6912 Kantel-zwenksystemen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton
Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton
Gewicht
1,376 lb
624 kg
Interfaceopties: boven-beneden
S60 / S60
S60 / S60

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Extra veelzijdig

Extra veelzijdig

  • Biedt gelijktijdige rotatie over 360° bij kantelen tot 40° naar links en rechts, met vaste uitrustingsstukken ontstaan er zo meer gebruiksmogelijkheden
  • Gemengde configuraties maken een ruime keus mogelijk bij het gebruik van gefabriceerde en hydraulische uitrustingsstukken aangepast aan uw wensen
  • Mogelijkheid om standaard S-koppeling om te bouwen naar hydraulisch bediende S-koppeling
  • Voor het uitvoeren van allerlei uiteenlopende taken zoals graven, nivelleren, verdichten enzovoorts met meer precieze bewegingen en zonder de machine te hoeven verplaatsen
  • Gebruik de grijpermodule zonder het onderste uitrustingsstuk te verwijderen
Eenvoudige bediening

Eenvoudige bediening

  • Een volledig geïntegreerde oplossing die installatietijd helpt besparen en de duurzaamheid van het uitrustingsstuk verbetert
  • Innovatief bedieningssysteem inclusief volledige tiltrotatorbediening en positioneringssysteem, bedienbaar vanaf de monitor in de cabine
  • De GS520-kantelsensor, inclusief een standaard beschermde montagelocatie, zorgt voor precieze feedback over de kantelpositie naar het nivelleringssysteem
  • SecureLock™ gebruikt sensortechnologie in de vergrendelcilinder voor een controle of het uitrustingsstuk correct is bevestigd en stevig is vergrendeld, zodat het risico op slingerende of vallende uitrustingsstukken wordt beperkt
Meer efficiëntie

Meer efficiëntie

  • De drukgecompenseerde hydraulica handhaaft een stabiele rotatiesnelheid voor een soepele en consistente werking
  • Hydraulische high-flow prestaties met tot 200L/min debiet bij 250 bar voor gebruik met high-flow uitrustingsstukken
  • Het smeersysteem heeft één smeerpunt, te verbinden met het automatische smeersysteem van de machine
  • Met olie gevulde tandwielkast zorgt ervoor dat de tandwielen continu worden gesmeerd, waardoor de levensduur van de rotor wordt verlengd
  • Stalen slangen met grote diameter helpen de tegendruk te verlagen, verhogen de levensduur en vereenvoudigen het onderhoud
Veiligheid heeft voorrang

Veiligheid heeft voorrang

  • De technologie Inkantelen voor ontgrendelen controleert of de machinist de koppeling of de tiltrotator naar de juiste positie heeft ingekanteld voordat deze kunnen worden ontgrendeld tijdens het omwisselproces van uitrustingsstukken. Dit helpt om te zorgen dat uw uitrustingsstukken veilig blijven terwijl u werkt en dat ze met de koppeling gekoppeld zijn tijdens het ontkoppelingsproces.
  • Dankzij de indicator voor visuele controle kan de machinist vanuit de cabine zien of de koppeling het uitrustingsstuk naar behoren heeft vergrendeld.
  • De grijpermodule is sneller en veiliger dan mensen die handmatig zware voorwerpen verplaatsen
  • De machinist blijft in de cabine terwijl hij uitrustingsstukken verwisselt
  • Door de hydraulische snelkoppeling hoeft de slang niet handmatig te worden vervangen
  • Dubbelwerkende kantelcilinders beschikken over ingebouwde lasthoudkleppen voor het geval er drukverlies optreedt
  • Doordat er minder noodzaak is om de machine te herpositioneren, helpen tiltrotators de graafmachine stabiel te houden en wordt de veiligheid op de werkplek bevorderd. Machinisten kunnen zo ook in nauwe ruimten en met minder bewegingen werken, zodat het risico op ongevallen wordt beperkt.
Configuratieopties

Configuratieopties

  • Voorzie in uw wensen voor gebruik en koppelen van uitrustingsstukken met een hele reeks configuratieopties voor boven en onder voor uw tiltrotator, afhankelijk van het koppelingssysteem van uw voorkeur.
  • Tiltrotators met penbevestiging boven zijn ideaal wanneer de tiltrotator regelmatig wordt gebruikt en compatibele uitrustingsstukken worden gewisseld aan de onderzijde.
  • Opties met een specifieke bovenste koppelinginterface worden gebruikt met een standaardkoppeling, zodat de tiltrotator kan worden losgemaakt en er grotere of high-flow uitrustingsstukken kunnen worden gebruikt met een standaardkoppeling.
  • Specifieke koppelinginterfaces vereisen mogelijk uitrustingsstukken of uitrustingsstuk-bevestigingen met die interface.
  • De volgende interfaces zijn momenteel beschikbaar voor tiltrotators:
    • Vastgepend
    • S-type
    • Hydraulisch koppelbaar S-type
Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

  • U hoeft geen tijd meer te verspillen aan het zoeken van uw uitrustingsstukken. Voor bepaalde uitrustingsstukken is Cat Asset Tracking beschikbaar.
  • Houd uw volledige machinepark en assortiment uitrustingsstukken in de gaten vanuit één bron. Uitrustingsstukken met Asset Tracking kunnen in VisionLink® worden bekeken naast de op Product Link™ geabonneerde uitrusting.
  • Zorg dat uw bedrijfsmiddelen beveiligd zijn. Uitrustingsstukken met een Asset Tracker verzenden een waarschuwing als ze een eenvoudig in te stellen terreingrens verlaten.

Productspecificaties voor Tiltrotator TRS17: 645-6912

Machineklasse Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton
Gewicht 1,376 lb 624 kg
Interfaceopties: boven-beneden S60 / S60 S60 / S60
Totale hoogte 48 in 1228 mm
Lengte 32 in 801 mm
Totale breedte 32 in 819 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 1.31 yd³ 1 m³
Maximale laadbakbreedte 68 in 1700 mm

Vergelijk Tiltrotator TRS17: 645-6912 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

TRS17 - Configuratie met S60 boven, S60 beneden

Graafmachine 315 in combinatie met een tiltrotator.

Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.

Het innovatieve bedieningssysteem biedt een volledig met Cat geïntegreerde oplossing, inclusief bedieningselementen en positioneringssysteem

Gebruik de grijpermodule zonder het onderste uitrustingsstuk te verwijderen.

TRS17 - Configuratie met S60 boven, S60 beneden
Graafmachine 315 in combinatie met een tiltrotator.
Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.
Het innovatieve bedieningssysteem biedt een volledig met Cat geïntegreerde oplossing, inclusief bedieningselementen en positioneringssysteem
Gebruik de grijpermodule zonder het onderste uitrustingsstuk te verwijderen.

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Tiltrotator TRS17: 645-6912

Meer aanbiedingen bekijken