Overzicht
Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen bij het verplaatsen van obstakels op de werkplek zonder dat de machine verplaatst dient te worden.
Belangrijke specificaties
Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen bij het verplaatsen van obstakels op de werkplek zonder dat de machine verplaatst dient te worden.
Weergave 1-6 van 14
| Machineklasse | Minigraafmachines van 7-10 ton Minigraafmachines van 7-10 ton |
| Gewicht | 690 lb 313 kg |
| Interfaceopties: boven-beneden | S45-koppeling / S45-koppeling S45-koppeling / S45-koppeling |
| Totale hoogte | 37.4 in 949 mm |
| Lengte | 24.1 in 612 mm |
| Totale breedte | 27.8 in 705 mm |
| Rotatietoerental | 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie |
| Kantelhoekbereik +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
| Maximale laadbakinhoud | 17.7 ft³ 500 L |
| Maximale laadbakbreedte | 59.1 in 1500 mm |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 45-75 L/min (12-20 gpm) 45-75 L/min (12-20 gpm) |
| Maximale bedrijfsdruk | 3625.9 psi 25000 kPa |
| Vereiste hydrauliek | 1e extra 1e extra |
| Kantelmoment | 19545.4 lb/ft 26500 Nm |
| Aandraaimoment | 4499.1 lb/ft 6100 Nm |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts