Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 567-0389

Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 567-0389 Kantel-zwenksystemen

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Graafmachines van 11-16 Amerikaanse ton
Graafmachines van 11-16 Amerikaanse ton
Gewicht
1248 lb
566 kg
Interfaceopties: boven-beneden
CW-20's / CW-20's
CW-20's / CW-20's

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Naadloze integratie

Naadloze integratie

  • Kantelbare zwenkinrichtingen worden aangesloten op het HP2-circuit van de machine, waardoor het HP1-circuit beschikbaar blijft voor een extra uitrustingsstuk en een vloeiende hydrauliekolie-opbrengst voor beide wordt gewaarborgd
  • Weergavefunctie geïntegreerd met de monitor van de machine
  • Positioneringssysteem maakt verbinding met Cat GRADE met 3D
Tot 13% grotere productiviteit

Tot 13% grotere productiviteit

  • Besturingselementen maken gelijktijdig kantelen, draaien en verplaatsen van de machine mogelijk
  • De geringe hoogte zorgt voor een consistente opbreekkracht bij het graven
  • Met hydraulische snelkoppeling kan binnen enkele seconden van uitrustingsstuk worden gewisseld
  • Verzet meer werk met minder uitrustingsstukken en machines
Eenvoudige bediening

Eenvoudige bediening

  • De joysticks van de machine omvatten bedieningselementen voor de kantelbare zwenkinrichting, waardoor vertraging tussen opdrachten van de operator en de uit te voeren acties wordt voorkomen
  • Met olie gevulde tandwielkast zorgt ervoor dat de tandwielen continu worden gesmeerd, waardoor de levensduur van de rotor wordt verlengd
  • Het smeersysteem bevat één smeerpunt, dat aan de smeerinrichting van de machine kan worden bevestigd
  • Innovatief regelsysteem met vier unieke instellingen voor de machinist
Extra veelzijdig

Extra veelzijdig

  • Kantelt 40⁰ naar links en rechts en biedt 360° rotatie waardoor vaste uitrustingsstukken meer mogelijkheden krijgen
  • Gebruik de grijpermodule zonder het onderste uitrustingsstuk te verwijderen
  • Gemengde configuraties maken het gebruik van meerdere interfaces voor uitrustingsstukken mogelijk
  • Innovatief regelsysteem met vier unieke instellingen voor de machinist
Blijf veilig

Blijf veilig

  • De grijpermodule is sneller en veiliger dan mensen die handmatig zware voorwerpen verplaatsen
  • De machinist blijft in de cabine terwijl hij uitrustingsstukken verwisselt
  • Door de hydraulische snelkoppeling hoeft de slang niet handmatig te worden vervangen
  • Dubbelwerkende kantelcilinders beschikken over ingebouwde lasthoudkleppen voor het geval er drukverlies optreedt

Productspecificaties voor Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 567-0389

Machineklasse Graafmachines van 11-16 Amerikaanse ton Graafmachines van 11-16 Amerikaanse ton
Gewicht 1248 lb 566 kg
Interfaceopties: boven-beneden CW-20's / CW-20's CW-20's / CW-20's
Totale hoogte 47,60 in 1209 mm
Lengte 31,54 in 801 mm
Totale breedte 35,12 in 892 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 1,05 yd³ 0,80 m³
Maximale laadbakbreedte 63 in 1600 mm

Vergelijk Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 567-0389 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

TRS10 - Configuratie met CW-20's boven, CW-20's beneden

M315F graven met een kantelbare zwenkinrichting

Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.

Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.

TRS10 - Configuratie met CW-20's boven, CW-20's beneden
M315F graven met een kantelbare zwenkinrichting
Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.
Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.