Kantelbare zwenkinrichting TRS18: 567-0392

Kantelbare zwenkinrichting TRS18: 567-0392 Kantel-zwenksystemen

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton
Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton
Gewicht
1649 lb
748 kg
Interfaceopties: boven-beneden
CW-30 / CW-30
CW-30 / CW-30

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Naadloze integratie

Naadloze integratie

  • Kantelbare zwenkinrichtingen worden aangesloten op het HP2-circuit van de machine, waardoor het HP1-circuit beschikbaar blijft voor een extra uitrustingsstuk en een vloeiende hydrauliekolie-opbrengst voor beide wordt gewaarborgd
  • Weergavefunctie geïntegreerd met de monitor van de machine
  • Positioneringssysteem maakt verbinding met Cat GRADE met 3D
Tot 13% grotere productiviteit

Tot 13% grotere productiviteit

  • Besturingselementen maken gelijktijdig kantelen, draaien en verplaatsen van de machine mogelijk
  • De geringe hoogte zorgt voor een consistente opbreekkracht bij het graven
  • Met hydraulische snelkoppeling kan binnen enkele seconden van uitrustingsstuk worden gewisseld
  • Verzet meer werk met minder uitrustingsstukken en machines
Eenvoudige bediening

Eenvoudige bediening

  • De joysticks van de machine omvatten bedieningselementen voor de kantelbare zwenkinrichting, waardoor vertraging tussen opdrachten van de operator en de uit te voeren acties wordt voorkomen
  • Met olie gevulde tandwielkast zorgt ervoor dat de tandwielen continu worden gesmeerd, waardoor de levensduur van de rotor wordt verlengd
  • Het smeersysteem bevat één smeerpunt, dat aan de smeerinrichting van de machine kan worden bevestigd
  • Innovatief regelsysteem met vier unieke instellingen voor de machinist
Extra veelzijdig

Extra veelzijdig

  • Kantelt 40⁰ naar links en rechts en biedt 360° rotatie waardoor vaste uitrustingsstukken meer mogelijkheden krijgen
  • Gebruik de grijpermodule zonder het onderste uitrustingsstuk te verwijderen
  • Gemengde configuraties maken het gebruik van meerdere interfaces voor uitrustingsstukken mogelijk
  • Innovatief regelsysteem met vier unieke instellingen voor de machinist
Blijf veilig

Blijf veilig

  • De grijpermodule is sneller en veiliger dan mensen die handmatig zware voorwerpen verplaatsen
  • De machinist blijft in de cabine terwijl hij uitrustingsstukken verwisselt
  • Door de hydraulische snelkoppeling hoeft de slang niet handmatig te worden vervangen
  • Dubbelwerkende kantelcilinders beschikken over ingebouwde lasthoudkleppen voor het geval er drukverlies optreedt

Productspecificaties voor Kantelbare zwenkinrichting TRS18: 567-0392

Machineklasse Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton
Gewicht 1649 lb 748 kg
Interfaceopties: boven-beneden CW-30 / CW-30 CW-30 / CW-30
Totale hoogte 52,24 in 1327 mm
Lengte 32,83 in 834 mm
Totale breedte 40,47 in 1028 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 1,44 yd³ 1,10 m³
Maximale laadbakbreedte 71 in 1800 mm

Vergelijk Kantelbare zwenkinrichting TRS18: 567-0392 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

TRS18 - Configuratie met CW30 boven en CW-30 beneden

M315F graven met een kantelbare zwenkinrichting

Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.

Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.

TRS18 - Configuratie met CW30 boven en CW-30 beneden
M315F graven met een kantelbare zwenkinrichting
Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.
Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.