Studiofoto

Kantel-zwenksystemen TRS4

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Minigraafmachines van 2 ton
Minigraafmachines van 2 ton
Gewicht
264.6 lb
120 kg
Interfaceopties: boven-beneden
Vastgepend / S40
Vastgepend / S40

Overzicht

Cat® zwenkinrichtingen helpen bij het verplaatsen van obstakels op de werkplek zonder dat de machine verplaatst dient te worden.

Productspecificaties voor TRS4

Machineklasse Minigraafmachines van 2 ton Minigraafmachines van 2 ton
Gewicht 264.6 lb 120 kg
Interfaceopties: boven-beneden Vastgepend / S40 Vastgepend / S40
Totale hoogte 27.6 in 702 mm
Lengte 18.9 in 480 mm
Totale breedte 15 in 381 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 3.9 ft³ 110 L
Maximale laadbakbreedte 39.4 in 1000 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst 17-25 l/min (4.5-6.7 gpm) 17-25 l/min (4.5-6.7 gpm)
Maximale bedrijfsdruk 3045.8 psi 21000 kPa
Vereiste hydrauliek 1e extra 1e extra
Kantelmoment 4277.9 lb/ft 5800 Nm
Aandraaimoment 1253.9 lb/ft 1700 Nm

Vergelijk TRS4 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  TRS4

Meer aanbiedingen bekijken