Overzicht
Trilplaatverdichter CVP110 - voor middelgrote HEX
Belangrijke specificaties
| Trilkracht | 24669 lb 110 kN |
| Cycli/Minimum | 2200 2200 |
| Breedte van grondplaat | 34 in 864 mm |
| Verdichtingsgebied | 11.1 ft² 1.03 m² |
| Druk van grondplaat | 15.43 psi 106.39 kPa |
| Lengte van grondplaat | 47 in 1194 mm |
| Minimale hydrauliekolie-opbrengst | 38 gpm 144 L/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 2000 psi 13790 kPa |
| Gewicht | 2319 lb 1052 kg |
Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.
De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.
De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.