S80 S-type koppeling voor graafmachine: 678-7641

S80 S-type koppeling voor graafmachine: 678-7641 S-type koppelingen

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Gewicht
992 lb
450 kg
Capaciteit lasthaak
10 ton (US)
10 ton (US)
Breedte
23.1 in
588 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Cat

Ongeëvenaarde duurzaamheid

  • De belangrijkste componenten van de koppeling zijn beschermd binnenin de gegoten koppelingsbehuizing, maar zijn indien nodig gemakkelijk toegankelijk.
  • De koppeling is vervaardigd uit gietstukken om een duurzaam en betrouwbaar ontwerp te garanderen dat voldoet aan de eisen van uw werkzaamheden.
  • Het brede contactoppervlak voor uitrustingsstukken voorkomt overmatige slijtage.
  • De beperkte bouwhoogte zorgt ervoor dat de opbreekkracht constant blijft.
  • Dankzij de robuuste vergrendelingsspie en de hydraulische kracht blijven de uitrustingsstukken stevig en veilig vastzitten.
Cat

Extra veelzijdig

        
  • Wisselen van uitrustingsstukken is snel en eenvoudig.
  •     
  • Uitrustingsstukken kunnen worden gedeeld tussen machines van dezelfde grootte.
  •     
  • Lasthaak maakt het mogelijk objecten op te tillen met een ketting of band.
Cat

Toonaangevende veiligheid

        
  • De eigenschappen en technologie van SecureLock™ zijn de veiligste in de branche
              
    • Drukontlasting – beperkt systeemdruk tot 300 bar (4,351 psi) om de cilinder en vergrendelingsspie tegen schade te beschermen
    •         
    • Hydraulische vergrendeling – terugslagklep voorkomt dat hydraulische vloeistof terugvloeit
    •         
    • Sensor – meet de positie van de vergrendelingsspie en communiceert de koppelingsstatus aan de machinist
    •         
    • Mechanische veer – houdt de vergrendelingsspie in de vergrendelde positie, zelfs als de hydraulische druk wegvalt
    •     
        
  •     
  • Visuele vergrendelingsindicatie op de koppeling en de monitor van de machine geeft de machinist zekerheid over de koppeling met het uitrustingsstuk
  •     
  • Machinisten kunnen zelfstandig uitrustingsstukken wisselen, zonder de veiligheid van de cabine te verlaten
Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

        
  • De Cat® PL161 locator voor uitrustingsstukken houdt de locatie van uitrustingsstukken op elk werkterrein bij dankzij op Bluetooth gebaseerde locatiedetectie.
  •     
  • Houd het gebruik van uitrustingsstukken bij door de daadwerkelijke werkuren te registreren, zodat u uw onderhoudsplanning slimmer kunt opstellen.
  •     
  • Bekijk machines en uitrustingsstukken samen in VisionLink™ voor volledig inzicht in en beheer van uw machinepark.
  •     
  • Robuust, onderhoudsvrij ontwerp met een accu-duur van maximaal twee jaar.

Productspecificaties voor S80 S-type koppeling voor graafmachine: 678-7641

Gewicht 992 lb 450 kg
Capaciteit lasthaak 10 ton (US) 10 ton (US)
Breedte 23.1 in 588 mm
Totale lengte 26.38 in 670 mm
Machineklasse 25-40 US ton 25-40 US ton
Maximale bedrijfsdruk 5076 psi 350 bar

Vergelijk S80 S-type koppeling voor graafmachine: 678-7641 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

S80 - CB koppeling voor graafarm

S80 - DB koppeling voor graafarm

S80 - CB koppeling voor graafarm
S80 - DB koppeling voor graafarm

Bekijk actuele aanbiedingen voor  S80 S-type koppeling voor graafmachine: 678-7641

Meer aanbiedingen bekijken