Minigraafmachines van 2 ton
NIEUW

Koppelingen met pentrekker Minigraafmachines van 2 ton

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Gewicht
60.8 lb
27.6 kg
Breedte
11.2 in
285 mm
Totale lengte
14.3 in
363 mm

Overzicht

Vergroot de veelzijdigheid van machines, verlaag de kosten en verbeter de algehele productie met Cat® koppelingen met pentrekker voor minigraafmachines.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Ontworpen met het oog op verhuur

Ontworpen met het oog op verhuur

Deze koppeling is ontworpen voor de verhuurmarkt en biedt een kosteneffectieve en gemakkelijke manier voor het wisselen van uitrustingsstukken.
Gemakkelijke trekgreep

Gemakkelijke trekgreep

Met de grote trekgreep kan de machinist de pen snel en gemakkelijk uittrekken voor een snelle uitrustingsstukwisseling.
Verbindingslijn aan houderpen

Verbindingslijn aan houderpen

De houderpen heeft een verbindingslijn voor bevestiging aan de koppeling, om verliezen of verkeerd plaatsen te voorkomen.
Veilige werkbelasting

Veilige werkbelasting

Op elke maat koppeling is de veilige werkbelasting duidelijk gemarkeerd om gemakkelijk te kunnen raadplegen.

Productspecificaties voor Minigraafmachines van 2 ton

Gewicht 60.8 lb 27.6 kg
Breedte 11.2 in 285 mm
Totale lengte 14.3 in 363 mm
Totale hoogte 8.3 in 210 mm
Pendiameter 35 mm/35 mm (1.4 in/1.4 in) 35 mm/35 mm (1.4 in/1.4 in)
Machineklasse Minigraafmachines van 2 ton Minigraafmachines van 2 ton
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk Minigraafmachines van 2 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts