CW-20

CW-20 CW-koppelingen

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Gewicht
418 lb
190 kg
Breedte
22 in
550 mm
Nominale last, hijshaak
11 ton (US)
10 ton (US)

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Verhoog de inzetbaarheid van uw machine

Verhoog de inzetbaarheid van uw machine

De snelkoppeling van uitrustingsstukken is een integraal onderdeel van de filosofie: Verhoog de inzetbaarheid van uw graafmachine met uitrustingsstukken. Uw machine wordt een universele gereedschapsdrager. De CW-koppeling is de norm in de bedrijfstak geworden. Er zijn er de afgelopen 40 jaar meer dan 50.000 stuks van verkocht. Deze snelkoppeling is uitwisselbaar met verschillende machineklassen en is ontworpen voor gebruik met meer dan 700 verschillende machines van Cat en andere merken.
Voldoet aan veiligheidsnormen

Voldoet aan veiligheidsnormen

De CW-snelkoppeling voldoet aan alle relevante wereldwijde veiligheidsnormen.
Eenvoudig aansluiten

Eenvoudig aansluiten

De mechanische versie van de CW-koppeling is het eenvoudigst te bedienen. Er zijn geen losse onderdelen die gemakkelijk kunnen worden verloren of kwijtgeraakt. Geen hydrauliek nodig. Er zijn ombouwsets verkrijgbaar om op ieder moment eenvoudig om te bouwen naar de hydraulische versie.
De prestaties zijn afgestemd op elk type uitrustingsstuk

De prestaties zijn afgestemd op elk type uitrustingsstuk

Er zijn adapterhaaksets en montagesteunen verkrijgbaar om vrijwel ieder merk en type uitrustingsstuk aan de Cat CW-snelkoppeling te kunnen aanpassen. Dit omvat haken/steunen voor laadbakken, hamers, grijpers en andere hulpstukken.
Uitmuntende service

Uitmuntende service

Alle Cat CW-snelkoppelingen worden verkocht via dezelfde Caterpillar dealers als Cat machines. Dit geeft u toegang tot een geïntegreerd service- en ondersteuningsnetwerk; één organisatie voor machine- en uitrustingsstukonderdelen en service. Geen enkele andere fabrikant kan u hetzelfde bieden.

Productspecificaties voor CW-20

Gewicht 418 lb 190 kg
Breedte 22 in 550 mm
Nominale last, hijshaak 11 ton (US) 10 ton (US)
Lengte 19 in 475 mm

Vergelijk CW-20 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

CW-20

CW-20

CW-20

CW-20

CW-20
CW-20
CW-20
CW-20

Koppeling van de Cat CW-serie

Koppeling van de Cat CW-serie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  CW-20

Meer aanbiedingen bekijken