| Minimaal gewicht van houder | 35 ton (US) 35 ton (US) |
| Maximaal gewicht van houder | 24 ton (US) 24 ton (US) |
| Gewicht | 1025 lb 465 kg |
| Diameter van koppelingspen - Stick (voor) | 3.54 in 90 mm |
| Diameter van koppelingspen - Koppeling (achter) | 3.15 in 80 mm |
| Penspreiding - minimum | 18.03 in 458 mm |
| Penspreiding - maximum | 21.10 in 536 mm |
| Hijsoog, grenswaarde van werklast | 30865 lb 14000 kg |
| Breedte - machine-interface | 21.60 in 550 mm |
| Breedte - interface van uitrustingsstuk | 13.40 in 340 mm |
Penkoppelingen Penkoppeling (CB-hefarm): 455-3912
Prijsopgave aanvragen Dealer zoekenBelangrijke specificaties
- Minimaal gewicht van houder
- 35 ton (US)
- 35 ton (US)
- Maximaal gewicht van houder
- 24 ton (US)
- 24 ton (US)
- Gewicht
- 1025 lb
- 465 kg
Overzicht
De Cat® Penkoppeling biedt een nieuw niveau aan productiviteit en veelzijdigheid voor uw operatie. Zorgt voor de mogelijkheid om snel en handig koppelingen te wisselen tijdens uw operatie, terwijl u ook voldoet aan wereldwijde veiligheidsstandaarden.
Kenmerken in één oogopslag
- Ga sneller aan de slag met de mogelijkheid om koppelingsstukken in seconden te wijzigen
- Koppelingen zijn deelbaar tussen graafmachines van verschillende grootten.
- Koppelingen hebben een gewicht om grote belastingen te verwerken, dus u hoeft niet in te leveren op de grootte van de laadbak
- Doe meer met uw uitrusting. Meer veelzijdigheid zorgt ervoor dat u eenvoudig wisselt tussen graven, nivellering, materiaaloverslag, het breken van stenen en meer.
- Er zijn ook koppelingen voor sleuvengraafbreedte:
- Bespaar opvultijd en -materiaal
- Houdt het breedste gedeelte van de koppeling binnen de graafbreedte van uw sleuvengraafbakken van 24 en 30 inch.
- Volledig compatibel met bredere laadbakken en dezelfde uitrustingsstukken als de standaardmodellen
- Prestatielaadbakken voor penkoppelingen - verzonken pennen voor een nog kleinere kantelradius
- Pak laadbakken op in de stand achteruit om vierkante hoeken uit te graven
- Redundant vergrendelingssysteem vergrendelt uitrustingsstukken:
- Primaire spie - blokkeert penbeweging, net als een boutborging
- Secundaire vergrendeling - geeft bij machinist aan of koppeling open of gesloten is. Scharnierend opgehangen om de pen op zijn plek te klemmen.
- Twee veerbelaste armen - zorgen ervoor dat de secundaire vergrendeling gesloten blijft.
- In het geval dat u hydraulische druk verliest, helpen redundante vergrendelingssystemen het uitrustingsstuk op zijn plek te houden
- Kort koppelingsprofiel behoudt een dichte kantelradius, opbreekkracht en graafkracht
- Gegoten stukken frame zijn gemaakt van schuurbestendig staal
- Geïntegreerd, gecentreerd hijsoog verwerkt een groot aantal schakels, kettingen en kabels. De interieurvorm houdt belastingen stabiel.
- Koppelingen zonder een hijsoog zijn beschikbaar in Japan om aan lokale hijsbeperkingen te voldoen.
- Visuele en hoorbare indicatie voor de machinist laten weten dat uitrustingsstukken zijn bevestigd aan de koppeling.
- Een smeerblok biedt een primair en eenvoudig toegankelijk smeerpunt.
- Bedieningsprocedures zijn eenvoudig en gemakkelijk te leren.
- Voldoet aan wereldwijde veiligheidsnormen: ISO13031, EN474 en AS 4772:2008.
- Vereenvoudig onderhoud op de werkplaats en verbeter betrouwbaarheid met het vuilscherm dat kritieke koppelingsonderdelen beschermt.
- U hoeft geen tijd meer te verspillen aan het zoeken van uw koppelingen. Voor bepaalde penkoppelingen is Cat Asset Tracking beschikbaar.
- Houd uw volledige machinepark en assortiment uitrustingsstukken bij vanuit één bron. Koppelingen met Asset Tracking kunnen in VisionLink® worden bekeken naast de in Product Link™ ingeschreven uitrusting.
- Bescherm uw activa. Koppelingen met een Asset Tracker verzenden een waarschuwing als ze een eenvoudig in te stellen terreingrens verlaten.
Productspecificaties voor Penkoppeling (CB-hefarm): 455-3912
Vergelijk Penkoppeling (CB-hefarm): 455-3912 met vaak vergeleken producten.
Koppelingen - Graafmachine
Penkoppeling (CB-hefarm): 455-3912
Geselecteerd
- Minimaal gewicht van houder
- 35 ton (US)
- 35 ton (US)
- Maximaal gewicht van houder
- 24 ton (US)
- 24 ton (US)
- Gewicht
- 1025 lb
- 465 kg
Koppelingen - Graafmachine
Penkoppeling (CB-hefarm): 455-3911
- Minimaal gewicht van houder
- 35 ton (US)
- 35 ton (US)
- Maximaal gewicht van houder
- 24 ton (US)
- 24 ton (US)
- Gewicht
- 1025 lb
- 465 kg
Koppelingen - Graafmachine
Penkoppeling (DB-hefarm): 455-3906
- Minimaal gewicht van houder
- 40 ton (US)
- 40 ton (US)
- Maximaal gewicht van houder
- 30 ton (US)
- 30 ton (US)
- Gewicht
- 1370 lb
- 621 kg
assignment Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Mediagalerij
Foto's
Penkoppeling voor CB-hefarm
Werkterrein opruimen met koppeling, Pro Plus-duim en laadbak.
Penkoppelingen zijn eenvoudig te onderhouden met een centraal smeerpunt.
Vergrendelmechanisme van de penkoppeling ingeschakeld
Schoonmaakborstel voor de penkoppeling met hark en Pro Plus-duim
Gebruik het hijsoog van de penkoppeling om een sleufbak te verplaatsen.