Overzicht
Vergroot de veelzijdigheid van machines, verlaag de kosten en verbeter de algehele productie met Cat® koppelingen met pentrekker voor minigraafmachines.
Belangrijke specificaties
Vergroot de veelzijdigheid van machines, verlaag de kosten en verbeter de algehele productie met Cat® koppelingen met pentrekker voor minigraafmachines.
Weergave 1-6 van 4
| Gewicht | 106 lb 48.1 kg |
| Breedte | 11.8 in 300 mm |
| Totale lengte | 20.5 in 520 mm |
| Totale hoogte | 10 in 253 mm |
| Pendiameter | 45 mm/45 mm (1.8 in/1.8 in) 45 mm/45 mm (1.8 in/1.8 in) |
| Machineklasse | Minigraafmachines van 5-6 ton Minigraafmachines van 5-6 ton |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Meer aanbiedingen bekijken