Hydraulische S-type koppeling HCS65: 678-7571

Hydraulische S-type koppeling HCS65: 678-7571 Hydraulische koppelingen type S

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
14-20
14-20
Hoogte
15 in
381 mm
Maximale bedrijfsdruk
5076 psi
350 bar

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Betere hydrauliekolieopbrengst

Betere hydrauliekolieopbrengst

  • Koppelingen zijn geautomatiseerd en gemaakt voor hoge prestaties die hydromechanische uitrustingsstukken vereisen.
  • Betere resultaten van de hydrauliekolieopbrengst leiden tot een hogere brandstofzuinigheid dankzij de verminderde tegendruk.
  • Ingesloten vering voorkomt vervuiling van het hydraulisch systeem.
  • Duurzame en betrouwbare vloeistofaansluitingen zorgen voor een systeem dat de stroming van hydraulische vloeistof mogelijk maakt en waarbij geen kans bestaat op het morsen van vloeistof tijdens het verwisselen van gereedschap.
  • Interne slangen in de beugel en koppeling gebruiken minder externe slangen, waardoor de kosten voor slangen en reparaties lager liggen.
Sneller wisselen van uitrustingsstukken

Sneller wisselen van uitrustingsstukken

  • Het wisselen van uitrustingsstukken met hydraulische koppelingen verloopt 98% sneller dan bij vastgepende uitrustingsstukken.
  • Door gebruik te maken van hydraulische koppelingen in plaats van mechanische koppelingen bespaart u 96% tijd bij het wisselen van uitrustingsstukken.
  • Snelkoppelingsontwerp verbetert levensduur en is eenvoudig te onderhouden.
  • Design van de afdekking en afdichting verbetert bescherming voor koppelingen en voorkomt vervuiling van het hydraulisch systeem.
  • De machinaal bewerkte posities van de snelkoppelingskleppen op het gereedschap en op de beugel zorgen voor een strakke en betrouwbare verbinding, wat de kans op lekkages of schade beperkt.
  • Snelkoppelingen worden in dezelfde richting als de vergrendelingskracht gemonteerd, met een sterke flens om een stevige bevestiging te garanderen. Geen vergrendelingsringen of -moeren die de kans op losse of gebroken onderdelen vergroten.
Toonaangevende veiligheid

Toonaangevende veiligheid

  • Toonaangevende veiligheidsfuncties in sensortechnologie.
  • Veilige koppelingsvergrendeling voldoet aan bijgewerkte Europese veiligheidsstandaard EN474.
  • Houd iedereen op de werkplek veiliger. De machinist blijft veilig in de cabine en heeft geen hulp nodig om de hydraulische slangen tijdens het wisselen van uitrustingsstukken aan of af te koppelen.
  • Er zijn meerdere elektronische en mechanische maatregelen om de koppeling beveiligd te houden, ook als er drukverlies optreedt.
  • De machinist krijgt in de cabine hoor- en zichtbare bevestigingen dat het uitrustingsstuk met succes is aangesloten.
  • Zware vergrendelingsspie houdt aansluitingen stevig op hun plaats tijdens gebruik.
Aanvullende veelzijdigheid

Aanvullende veelzijdigheid

  • Koppelingen wisselen met een hydraulische verbindingskoppeling:
    • Snelkoppelingen betekenen dat machinisten de juiste uitrustingsstukken gebruiken voor de taak, waardoor de algehele productiviteit en de levensduur van uitrustingsstukken worden verbeterd.
    • De mogelijkheid om uitrustingsstukken eenvoudig te wisselen vermindert het aantal machines dat nodig is voor een taak.
    • Het snel wisselen van uitrustingsstukken met de hydraulische koppelingsinterface bespaart tijd ten opzichte van statische koppelingen of vastgepende uitrustingsstukken.
  • De elektrische koppeling zorgt voor volledige functionaliteit wanneer u werkt met een combinatie van tiltrotators, kantellaadbakken en mulcher of andere uitrustingsstukken met elektronische draadbomen voor hellingssensoren of gereedschapsfuncties.
  • Elke koppeling komt standaard met een lasthaak met een hefvermogen van 5, 8 of 10 ton, afhankelijk van de grootteklasse.
Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

  • De Cat® PL161 locator voor uitrustingsstukken houdt de locatie van uitrustingsstukken op elk werkterrein bij dankzij op Bluetooth gebaseerde locatiedetectie.
  • Houd het gebruik van uitrustingsstukken bij door de daadwerkelijke werkuren te registreren, zodat u uw onderhoudsplanning slimmer kunt opstellen.
  • Bekijk machines en uitrustingsstukken samen in VisionLink™ voor volledig inzicht in en beheer van uw machinepark.
  • Robuust, onderhoudsvrij ontwerp met een accu-duur van maximaal twee jaar.

Productspecificaties voor Hydraulische S-type koppeling HCS65: 678-7571

Machineklasse 14-20 14-20
Hoogte 15 in 381 mm
Lengte 30.9 in 786 mm
Breedte 19.4 in 494 mm
Maximale bedrijfsdruk 5076 psi 350 bar
Hydraulische koppelingen 1/2" (bevestigd) 2 2
Stroom 1/2" hydraulische koppeling 21 gpm 79 L/min
Hydraulische koppelingen 3/4" (bevestigd) 2 2
Hydraulische koppelingen van 3/4" (optioneel) 1 1
Stroom 3/4" hydraulische koppeling 59 gpm 225 L/min
Gewicht 434 lb 197 kg
Capaciteit lasthaak 5 ton (US) 5 ton (US)

Vergelijk Hydraulische S-type koppeling HCS65: 678-7571 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Hydraulische koppeling HCS65 S-type

Hydraulische snelkoppelingen HCS65

Sloop- en sorteergrijper met een HCS-koppeling

HCS-koppeling koppelt aan een sloop- en sorteergrijper

HCS-koppeling koppelt aan een sloop- en sorteergrijper

HCS-koppeling koppelt aan een sloop- en sorteergrijper

HCS-koppeling koppelt aan een sloop- en sorteergrijper

HCS-koppeling koppelt aan een sloop- en sorteergrijper

Hydraulische koppeling HCS65 S-type
Hydraulische snelkoppelingen HCS65
Sloop- en sorteergrijper met een HCS-koppeling
HCS-koppeling koppelt aan een sloop- en sorteergrijper
HCS-koppeling koppelt aan een sloop- en sorteergrijper
HCS-koppeling koppelt aan een sloop- en sorteergrijper
HCS-koppeling koppelt aan een sloop- en sorteergrijper
HCS-koppeling koppelt aan een sloop- en sorteergrijper