Overzicht
Vergroot de veelzijdigheid van de machine en verbetert de totale productie.
Belangrijke specificaties
| Gewicht | 90.4 lb 41 kg |
| Breedte | 9.9 in 252 mm |
| Lengte | 16.7 in 423 mm |
| Totale hoogte | 10.5 in 266 mm |
| Pendiameter | 1.6 in 40 mm |
| Machineklasse | Minigraafmachines van 3-4 ton Minigraafmachines van 3-4 ton |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
| Vereiste hydrauliek | Speciale fabrieksinstallatie Speciale fabrieksinstallatie |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Meer aanbiedingen bekijken