Pengrijper S-45 LCS van 7-9 ton

S-type koppelingen Pengrijper S-45 LCS van 7-9 ton

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Gewicht
209.4 lb
95 kg
Capaciteit lasthaak
6613.9 lb
3000 kg
Breedte
13.5 in
343 mm

Overzicht

De S-type koppeling is een speciale penkoppeling. Deze zorgt voor de uitwisselbaarheid van gereedschappen binnen een machinepark met verschillende platforms. Een consistente, strakke aansluiting op het uitrustingsstuk, een geringe verschuiving en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste kenmerken.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Hydraulisch cilinderslot

Hydraulisch cilinderslot

Inclusief hydraulische cilinder met terugslagklep, ontlastklep en drukregelklep. LCS bevat een elektronische positiesensor die is geïntegreerd in de hydraulische cilinder snelkoppeling. Deze sensor levert exacte en betrouwbare informatie aan een elektronische processor die in de snelkoppeling is gemonteerd. Deze microprocessor zorg via een elektrische draadboom voor digitale communicatie met de Next Generation MHE (ECM).
Vergrendelingsindicator

Vergrendelingsindicator

Door de indicator voor visuele stang kan de machinist vanuit de cabine zien dat de koppeling de bevestiging succesvol op de juiste plaats heeft vergrendeld.
Lasthaak

Lasthaak

Dankzij de ingebouwde hefhaak kan de machinist overschakelen op heffen zonder van gereedschap of koppeling te hoeven veranderen.
Laag profiel/Bouwhoogte

Laag profiel/Bouwhoogte

Snelkoppeling voor een lage bouwhoogte met minimale offset resulteert in minimale uitbreekkracht reductie.
Bescherm componenten.

Bescherm componenten.

Alle componenten geïntegreerd in de behuizing van de koppeling en beschermd tegen verontreinigingen en mogelijke krachtinwerking.
Vergrendelingsmechanisme met wigstijl

Vergrendelingsmechanisme met wigstijl

Het vergrendelingsmechanisme met wigstijl minimaliseert de schokbelasting in de hydraulische cilinder.

Productspecificaties voor Pengrijper S-45 LCS van 7-9 ton

Gewicht 209.4 lb 95 kg
Capaciteit lasthaak 6613.9 lb 3000 kg
Breedte 13.5 in 343 mm
Totale lengte 24.8 in 630 mm
Totale hoogte 12.6 in 319 mm
Pendiameter 2 in 50 mm
Machineklasse Hydraulische minigraafmachines van 7-9 ton Hydraulische minigraafmachines van 7-9 ton
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek Speciale fabrieksinstallatie Speciale fabrieksinstallatie
Maximale bedrijfsdruk 5076.3 psi 350 bar
Koppelingstype Pengrijper S-45 Pengrijper S-45

Vergelijk Pengrijper S-45 LCS van 7-9 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts