Pengrijper S-40 voor minigraafmachines van 5-6 ton

S-type koppelingen Pengrijper S-40 voor minigraafmachines van 5-6 ton

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Gewicht
105.8 lb
48 kg
Capaciteit lasthaak
4409.2 lb
2000 kg
Breedte
11.1 in
281 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Hydraulisch cilinderslot

Hydraulisch cilinderslot

Het hydraulisch cilinderslot handhaaft een positieve druk op de bakpen, waardoor een consistente en betrouwbare verbinding met uw uitrustingsstuk wordt gegarandeerd.
Vergrendelingsindicator

Vergrendelingsindicator

Door de indicator voor visuele stang kan de machinist vanuit de cabine zien dat de koppeling de bevestiging succesvol op de juiste plaats heeft vergrendeld.
Lasthaak

Lasthaak

Dankzij de ingebouwde hefhaak kan de machinist overschakelen op heffen zonder van gereedschap of koppeling te hoeven veranderen.
Laag profiel/Bouwhoogte

Laag profiel/Bouwhoogte

Snelkoppeling voor een lage bouwhoogte met minimale offset resulteert in minimale uitbreekkracht reductie.
Bescherm componenten.

Bescherm componenten.

Alle componenten geïntegreerd in de behuizing van de koppeling en beschermd tegen verontreinigingen en mogelijke krachtinwerking.
Vergrendelingsmechanisme met wigstijl

Vergrendelingsmechanisme met wigstijl

Het vergrendelingsmechanisme met wigstijl minimaliseert de schokbelasting in de hydraulische cilinder.

Productspecificaties voor Pengrijper S-40 voor minigraafmachines van 5-6 ton

Gewicht 105.8 lb 48 kg
Capaciteit lasthaak 4409.2 lb 2000 kg
Breedte 11.1 in 281 mm
Totale lengte 19.5 in 496 mm
Totale hoogte 10.7 in 271 mm
Pendiameter 1.8 in 45 mm
Machineklasse Minigraafmachines van 5-6 ton Minigraafmachines van 5-6 ton
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek Speciale fabrieksinstallatie Speciale fabrieksinstallatie
Maximale bedrijfsdruk 4351.1 psi 300 bar
Koppelingstype Pengrijper S-40 Pengrijper S-40

Vergelijk Pengrijper S-40 voor minigraafmachines van 5-6 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Pengrijper S-40 voor minigraafmachines van 5-6 ton

Meer aanbiedingen bekijken