Pengrijper S-40 LCS van 3 ton

Pengrijper S-40 LCS van 3 ton S-type koppelingen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Gewicht
94.8 lb
43 kg
Capaciteit lasthaak
4409.2 lb
2000 kg
Breedte
10 in
254 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Hydraulisch cilinderslot

Hydraulisch cilinderslot

Inclusief hydraulische cilinder met terugslagklep, ontlastklep en drukregelklep. LCS bevat een elektronische positiesensor die is geïntegreerd in de hydraulische cilinder snelkoppeling. Deze sensor levert exacte en betrouwbare informatie aan een elektronische processor die in de snelkoppeling is gemonteerd. Deze microprocessor zorg via een elektrische draadboom voor digitale communicatie met de Next Generation MHE (ECM).
Vergrendelingsindicator

Vergrendelingsindicator

Door de indicator voor visuele stang kan de machinist vanuit de cabine zien dat de koppeling de bevestiging succesvol op de juiste plaats heeft vergrendeld.
Lasthaak

Lasthaak

Dankzij de ingebouwde hefhaak kan de machinist overschakelen op heffen zonder van gereedschap of koppeling te hoeven veranderen.
Laag profiel/Bouwhoogte

Laag profiel/Bouwhoogte

Snelkoppeling voor een lage bouwhoogte met minimale offset resulteert in minimale uitbreekkracht reductie.
Bescherm componenten.

Bescherm componenten.

Alle componenten geïntegreerd in de behuizing van de koppeling en beschermd tegen verontreinigingen en mogelijke krachtinwerking.
Vergrendelingsmechanisme met wigstijl

Vergrendelingsmechanisme met wigstijl

Het vergrendelingsmechanisme met wigstijl minimaliseert de schokbelasting in de hydraulische cilinder.

Productspecificaties voor Pengrijper S-40 LCS van 3 ton

Gewicht 94.8 lb 43 kg
Capaciteit lasthaak 4409.2 lb 2000 kg
Breedte 10 in 254 mm
Totale lengte 18.5 in 470 mm
Totale hoogte 10.3 in 262 mm
Pendiameter 1.6 in 40 mm
Machineklasse Minigraafmachines van 3-4 ton Minigraafmachines van 3-4 ton
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek Speciale fabrieksinstallatie Speciale fabrieksinstallatie
Maximale bedrijfsdruk 4351.1 psi 300 bar
Koppelingstype Pengrijper S-40 Pengrijper S-40

Vergelijk Pengrijper S-40 LCS van 3 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts