Overzicht
Vergroot de veelzijdigheid van de machine en verbetert de totale productie.
Belangrijke specificaties
| Gewicht | 123.5 lb 56 kg |
| Breedte | 11.7 in 298 mm |
| Lengte | 20.8 in 528 mm |
| Totale hoogte | 11.5 in 292 mm |
| Pendiameter | 1.8 in 45 mm |
| Machineklasse | Minigraafmachines van 5 ton Minigraafmachines van 5 ton |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
| Vereiste hydrauliek | Geen vereist Geen vereist |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts