CW-55

CW-koppelingen CW-55

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Gewicht
1540 lb
700 kg
Breedte
33.2 in
830 mm
Nominale last, hijshaak
22 ton (US)
20 ton (US)

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Verhoog de inzetbaarheid van uw machine

Verhoog de inzetbaarheid van uw machine

De snelkoppeling van uitrustingsstukken is een integraal onderdeel van de filosofie: Verhoog de inzetbaarheid van uw graafmachine met uitrustingsstukken. Uw machine wordt een universele gereedschapsdrager. De CW-koppeling is de norm in de bedrijfstak geworden. Er zijn er de afgelopen 40 jaar meer dan 50.000 stuks van verkocht. Deze snelkoppeling is uitwisselbaar met verschillende machineklassen en is ontworpen voor gebruik met meer dan 700 verschillende machines van Cat en andere merken.
Voldoet aan veiligheidsnormen

Voldoet aan veiligheidsnormen

De CW-snelkoppeling voldoet aan alle relevante wereldwijde veiligheidsnormen.
Eenvoudig aansluiten

Eenvoudig aansluiten

De mechanische versie van de CW-koppeling is het eenvoudigst te bedienen. Er zijn geen losse onderdelen die gemakkelijk kunnen worden verloren of kwijtgeraakt. Geen hydrauliek nodig. Er zijn ombouwsets verkrijgbaar om op ieder moment eenvoudig om te bouwen naar de hydraulische versie.
De prestaties zijn afgestemd op elk type uitrustingsstuk

De prestaties zijn afgestemd op elk type uitrustingsstuk

Er zijn adapterhaaksets en montagesteunen verkrijgbaar om vrijwel ieder merk en type uitrustingsstuk aan de Cat CW-snelkoppeling te kunnen aanpassen. Dit omvat haken/steunen voor laadbakken, hamers, grijpers en andere hulpstukken.
Uitmuntende service

Uitmuntende service

Alle Cat CW-snelkoppelingen worden verkocht via dezelfde Caterpillar dealers als Cat machines. Dit geeft u toegang tot een geïntegreerd service- en ondersteuningsnetwerk; één organisatie voor machine- en uitrustingsstukonderdelen en service. Geen enkele andere fabrikant kan u hetzelfde bieden.

Productspecificaties voor CW-55

Gewicht 1540 lb 700 kg
Breedte 33.2 in 830 mm
Nominale last, hijshaak 22 ton (US) 20 ton (US)
Lengte 26 in 650 mm

Vergelijk CW-55 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

CW-55

CW-55

CW-55

CW-55

CW-55
CW-55
CW-55
CW-55

Koppeling van de Cat CW-serie

Koppeling van de Cat CW-serie

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  CW-55

Meer aanbiedingen bekijken