Minigraafmachines van 7-9 ton
NIEUW

Minigraafmachines van 7-9 ton Koppelingen met pentrekker

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Gewicht
206.8 lb
93.8 kg
Breedte
15.4 in
390 mm
Totale lengte
24.7 in
628 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Ontworpen met het oog op verhuur

Ontworpen met het oog op verhuur

Deze koppeling is ontworpen voor de verhuurmarkt en biedt een kosteneffectieve en gemakkelijke manier voor het wisselen van uitrustingsstukken.
Gemakkelijke trekgreep

Gemakkelijke trekgreep

Met de grote trekgreep kan de machinist de pen snel en gemakkelijk uittrekken voor een snelle uitrustingsstukwisseling.
Verbindingslijn aan houderpen

Verbindingslijn aan houderpen

De houderpen heeft een verbindingslijn voor bevestiging aan de koppeling, om verliezen of verkeerd plaatsen te voorkomen.
Veilige werkbelasting

Veilige werkbelasting

Op elke maat koppeling is de veilige werkbelasting duidelijk gemarkeerd om gemakkelijk te kunnen raadplegen.

Productspecificaties voor Minigraafmachines van 7-9 ton

Gewicht 206.8 lb 93.8 kg
Breedte 15.4 in 390 mm
Totale lengte 24.7 in 628 mm
Totale hoogte 13.1 in 332 mm
Pendiameter 50 mm/50 mm (2 in/2 in) 50 mm/50 mm (2 in/2 in)
Machineklasse Minigraafmachines van 7-9 ton Minigraafmachines van 7-9 ton
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk Minigraafmachines van 7-9 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts