CW-40

CW-koppelingen CW-40

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Gewicht
528 lb
240 kg
Breedte
22 in
550 mm
Nominale last, hijshaak
11 ton (US)
10 ton (US)

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Verhoog de inzetbaarheid van uw machine

Verhoog de inzetbaarheid van uw machine

De snelkoppeling van uitrustingsstukken is een integraal onderdeel van de filosofie: Verhoog de inzetbaarheid van uw graafmachine met uitrustingsstukken. Uw machine wordt een universele gereedschapsdrager. De CW-koppeling is de norm in de bedrijfstak geworden. Er zijn er de afgelopen 40 jaar meer dan 50.000 stuks van verkocht. Deze snelkoppeling is uitwisselbaar met verschillende machineklassen en is ontworpen voor gebruik met meer dan 700 verschillende machines van Cat en andere merken.
Voldoet aan veiligheidsnormen

Voldoet aan veiligheidsnormen

De CW-snelkoppeling voldoet aan alle relevante wereldwijde veiligheidsnormen.
Zeer geschikt in ruwe omgevingen

Zeer geschikt in ruwe omgevingen

Het ontwerp van de CW-snelkoppeling is zeer robuust en de lage constructiehoogte waarborgt een optimale opbreekkracht. Een wigvormig vergrendelingssysteem dat de koppeling gedurende de gehele levensduur strak en zonder speling in de haken van het uitrustingsstuk houdt. De koppeling is daarom zeer geschikt voor zware toepassingen zoals rippen en laden, sloopwerkzaamheden en in steengroeven.
De prestaties zijn afgestemd op elk type uitrustingsstuk

De prestaties zijn afgestemd op elk type uitrustingsstuk

Er zijn adapterhaaksets en montagesteunen verkrijgbaar om vrijwel ieder merk en type uitrustingsstuk aan de Cat CW-snelkoppeling te kunnen aanpassen. Dit omvat haken/steunen voor laadbakken, hamers, grijpers en andere hulpstukken.
Uitmuntende service

Uitmuntende service

Alle Cat CW-snelkoppelingen worden verkocht via dezelfde Caterpillar dealers als Cat machines. Dit geeft u toegang tot een geïntegreerd service- en ondersteuningsnetwerk; één organisatie voor machine- en uitrustingsstukonderdelen en service. Geen enkele andere fabrikant kan u hetzelfde bieden.

Productspecificaties voor CW-40

Gewicht 528 lb 240 kg
Breedte 22 in 550 mm
Nominale last, hijshaak 11 ton (US) 10 ton (US)
Lengte 19 in 475 mm

Vergelijk CW-40 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

CW-40

CW-40

CW-40

CW-40

CW-40
CW-40
CW-40
CW-40

Koppeling van de Cat CW-serie

Koppeling van de Cat CW-serie

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  CW-40

Meer aanbiedingen bekijken