Overzicht
Levert verhoogde productiviteit en kostenbesparende voordelen voor de klanten. Machinisten kunnen compatibele uitrustingsstukken kantelen voor een efficiëntere veelzijdigheid en productiviteit op het werkterrein.
Belangrijke specificaties
Levert verhoogde productiviteit en kostenbesparende voordelen voor de klanten. Machinisten kunnen compatibele uitrustingsstukken kantelen voor een efficiëntere veelzijdigheid en productiviteit op het werkterrein.
| Gewicht | 255.7 lb 116 kg |
| Totale breedte | 11.7 in 298 mm |
| Lengte | 22.6 in 574 mm |
| Totale hoogte | 21.5 in 546 mm |
| Aandrijfmethode | Spiraal roterende actuator Spiraal roterende actuator |
| Hydrauliekolieopbrengst | 7,6-15,1 lpm (2-4 gpm) 7,6-15,1 lpm (2-4 gpm) |
| Hydraulische druk - actuator | 3002.3 psi 207 bar |
| Hydraulische druk - koppeling | 3655 psi 252 bar |
| Pendiameter | 1.8 in 45 mm |
| Machineklasse | Minigraafmachines van 5 ton Minigraafmachines van 5 ton |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
| Vereiste hydrauliek | Speciale fabrieksinstallatie Speciale fabrieksinstallatie |
| Kantelhoekbereik +/- | 180 graden 180 graden |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Meer aanbiedingen bekijken