Hydraulische koppeling HCS65: 590-2379 type S

Hydraulische koppelingen type S Hydraulische koppeling HCS65: 590-2379 type S

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
14-20
14-20
Gewicht
465 lb
211 kg
Hoogte
15.4 in
390 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Gemiddeld 37% betere stroom

Gemiddeld 37% betere stroom

  • Koppelingen zijn geautomatiseerd en gemaakt voor hoge prestaties die hydromechanische uitrustingsstukken vereisen.
  • Betere hydraulische stroomresultaten in brandstofefficiëntiewinst door minder beperkte hydraulica.
  • Ingesloten vering voorkomt vervuiling van het hydraulisch systeem.
  • Fouttolerante verbinding maken een systeem voor de stroom van hydrauliekvloeistof en geen mogelijkheid voor gemorste vloeistof tijdens gereedschapswissels.
  • Interne slangen in de beugel en koppeling gebruiken minder externe slangen, waardoor de kosten voor slangen en reparaties lager liggen.
Gemiddeld 10 keer betere snelkoppelingsduur

Gemiddeld 10 keer betere snelkoppelingsduur

  • Snelkoppelingsontwerp verbetert levensduur en is eenvoudig te onderhouden.
  • Design van de afdekking en afdichting verbetert bescherming voor koppelingen en voorkomt vervuiling van het hydraulisch systeem.
  • Machinepositie van snelkoppeling zorgt voor de beste bracketto-koppelingsverbinding.
  • Snelkoppelingen worden geïnstalleerd in dezelfde richting als de vergrendelingskracht met een sterke flens als solide fitting. Geen vergrendelingsringen of -moeren die de kans op losse of gebroken onderdelen vergroten.
Toonaangevende veiligheid

Toonaangevende veiligheid

  • Toonaangevende veiligheidsfuncties in sensortechnologie.
  • Veilige koppelingsvergendeling voldoet aan bijgewerkte Europese EN474 veiligheidsstandaard.
  • Houd iedereen op de werkplek veiliger. De machinist blijft veilig in de cabine en er is geen hulp nodig om hydraulische slangen te koppelen of ontkoppelen.
  • Er zijn meerdere elektronische en mechanische maatregelen om de koppeling beveiligd te houden, ook als er drukverlies optreedt.
  • De machinist heeft audiovisuele bevestigingen in de cabine van de succesvolle aansluiting van een uitrustingsstuk.
  • Zware vergrendelingsspie houdt aansluitingen stevig op hun plaats tijdens gebruik.
Aanvullende veelzijdigheid

Aanvullende veelzijdigheid

  • Koppelingen wisselen met een hydraulische verbindingskoppeling:
    • Snelkoppelingen betekenen dat machinisten de juiste uitrustingsstukken gebruiken voor de taak, waardoor de algehele productiviteit en de levensduur van uitrustingsstukken worden verbeterd.
    • De mogelijkheid om uitrustingsstukken eenvoudig te wisselen vermindert het aantal machines dat nodig is voor een taak.
    • Snelkoppelingswisselingen met de interface voor koppelingen bespaart tijd in vergelijking met statische koppelingen of penkoppelingen.
  • De elektrische koppeling zorgt voor volledige functionaliteit wanneer u werkt met een combinatie van tiltrotators, kantellaadbakken en mulcher of andere uitrustingsstukken met elektronische draadbomen voor hellingssensoren of gereedschapsfuncties.
  • Elke koppeling komt standaard met een lasthaak met een hefvermogen van 5, 8 of 10 ton, afhankelijk van de grootteklasse.
Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

  • U hoeft geen tijd meer te verspillen aan het zoeken van uw uitrustingsstukken. Cat asset tracking is beschikbaar voor geselecteerde uitrustingsstukken.
  • Houd uw volledige machinepark en assortiment uitrustingsstukken in de gaten vanuit één bron. Uitrustingsstukken met Asset Tracking kunnen in VisionLink® worden bekeken naast de in Product Link™ ingeschreven uitrusting.
  • Zorg dat uw bedrijfsmiddelen beveiligd zijn. Uitrustingsstukken met een Asset Tracker verzenden een waarschuwing als ze een eenvoudig in te stellen terreingrens verlaten.

Productspecificaties voor Hydraulische koppeling HCS65: 590-2379 type S

Machineklasse 14-20 14-20
Gewicht 465 lb 211 kg
Capaciteit lasthaak 5 ton (US) 5 ton (US)
Hoogte 15.4 in 390 mm
Lengte 31,6 in 802 mm
Breedte 20,0 in 508 mm
Maximale bedrijfsdruk 5076 psi 350 bar
Hydraulische koppelingen 1/2" (bevestigd) 2 2
Hydraulische koppelingsstroom van 1/2" 21 gpm 79 L/min
Hydraulische koppelingen 3/4" (bevestigd) 2 2
Hydraulische koppelingen van 3/4" (optioneel) 1 1
Hydraulische koppelingsstroom van 3/4" 59 gpm 225 L/min

Vergelijk Hydraulische koppeling HCS65: 590-2379 type S met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Hydraulische koppeling HCS65 type S

Hydraulische snelkoppelingen HCS65

Sloop- en sorteergrijper met een HCS-koppeling

HCS-koppeling koppelt aan een sloop- en sorteergrijper

HCS-koppeling koppelt aan een sloop- en sorteergrijper

HCS-koppeling koppelt aan een sloop- en sorteergrijper

HCS-koppeling koppelt aan een sloop- en sorteergrijper

HCS-koppeling koppelt aan een sloop- en sorteergrijper

Hydraulische koppeling HCS65 type S
Hydraulische snelkoppelingen HCS65
Sloop- en sorteergrijper met een HCS-koppeling
HCS-koppeling koppelt aan een sloop- en sorteergrijper
HCS-koppeling koppelt aan een sloop- en sorteergrijper
HCS-koppeling koppelt aan een sloop- en sorteergrijper
HCS-koppeling koppelt aan een sloop- en sorteergrijper
HCS-koppeling koppelt aan een sloop- en sorteergrijper

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Hydraulische koppeling HCS65: 590-2379 type S

Meer aanbiedingen bekijken