Kantelbare koppeling met Dual Lock voor grijper voor minigraafmachines van 8 ton

Kantelbare koppeling met Dual Lock voor grijper voor minigraafmachines van 8 ton Kantelbare Dual Lock™ penkoppelingen - minigraafmachine

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Gewicht
448.2 lb
203.3 kg
Totale breedte
14.6 in
370 mm
Lengte
24.5 in
622 mm

Productspecificaties voor Kantelbare koppeling met Dual Lock voor grijper voor minigraafmachines van 8 ton

Gewicht 448.2 lb 203.3 kg
Totale breedte 14.6 in 370 mm
Lengte 24.5 in 622 mm
Totale hoogte 23.7 in 601 mm
Aandrijfmethode Spiraal roterende actuator Spiraal roterende actuator
Hydrauliekolieopbrengst 19-26,5 lpm (5-7 gpm) 19-26,5 lpm (5-7 gpm)
Hydraulische druk - actuator 3002.3 psi 207 bar
Hydraulische druk - koppeling 4641.2 psi 320 bar
Pendiameter 2 in 50 mm
Machineklasse Minigraafmachines van 8 ton Minigraafmachines van 8 ton
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek Speciale fabrieksinstallatie Speciale fabrieksinstallatie
Kantelhoekbereik +/- 180 graden 180 graden

Vergelijk Kantelbare koppeling met Dual Lock voor grijper voor minigraafmachines van 8 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Kantelbare koppeling met Dual Lock voor grijper voor minigraafmachines van 8 ton

Meer aanbiedingen bekijken