Hydraulische minigraafmachine 308 CR (vaste giek)
Hydraulische minigraafmachine 308 CR (vaste giek)
Hydraulische minigraafmachine 308 CR (vaste giek)
Hydraulische minigraafmachine 308 CR (vaste giek)
Foto's (3)
NIEUW

308 CR (vaste giek) Minigraafmachines

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
69 hp
51.2 kW
Bedrijfsgewicht
18659 lb
8462 kg
Graafdiepte
185 in
4687 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

DE HELE DAG COMFORTABEL

DE HELE DAG COMFORTABEL

  • De afgedichte overdrukcabine is uitgerust met een verbeterd airconditioningsysteem, verstelbare polssteunen en een geveerde stoel, zodat u de hele dag comfortabel kunt werken.
EENVOUDIG TE BEDIENEN

EENVOUDIG TE BEDIENEN

  • De bedieningselementen zijn gebruiksvriendelijk en via de intuïtieve monitor van de nieuwe generatie kan de machinist voorkeuren aanpassen en machinegegevens eenvoudig aflezen.
RIJMODUS MET JOYSTICKBESTURING

RIJMODUS MET JOYSTICKBESTURING

  • Over het werkterrein rijden is nog gemakkelijker met de joystickbesturingsoptie van Cat. Schakel eenvoudig om van traditionele rijhendels en -pedalen naar joysticks met een druk op een knop. Geniet van minder inspanning en betere controle!
GROTE PRESTATIES IN EEN MINI-ONTWERP

GROTE PRESTATIES IN EEN MINI-ONTWERP

  • Dankzij de verbeterde hef-, zwenk-, rij- en multifunctionele prestaties kunt u het werk efficiënter doen, en dankzij de bladdrijver kunt u het blad gemakkelijk schoonmaken.
VEILIGHEID OP HET WERKTERREIN

VEILIGHEID OP HET WERKTERREIN

  • Uw veiligheid is onze hoogste prioriteit. De Cat minigraafmachine is zodanig ontworpen dat u veilig bent op het werkterrein. Een optionele achteruitrijcamera, instapverlichting, werklampen en een fluorescerende oprolbare veiligheidsgordel zijn slechts enkele van de ingebouwde veiligheidsvoorzieningen van de machine.
EENVOUDIG ONDERHOUD VOOR MINDER STILSTAND

EENVOUDIG ONDERHOUD VOOR MINDER STILSTAND

  • De Cat minigraafmachine is snel en eenvoudig te onderhouden. Routine-onderhoudspunten zijn gemakkelijk te bereiken op maaiveldhoogte met gegroepeerde onderhoudspunten en robuuste servicepanelen.

Productspecificaties voor 308 CR (vaste giek)

Nettovermogen 69 hp 51.2 kW
Motortype Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249/EEG 80/1269 69 hp 51.2 kW
Brutovermogen - ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Boring 3.5 in 90 mm
Slag 4.3 in 110 mm
Cilinderinhoud 171 in³ 2.8 L
Opmerking Voldoet aan U.S. EPA Tier 4 Final en Euro-V emissienormen. Voldoet aan U.S. EPA Tier 4 Final en Euro-V emissienormen.
Opmerking (1) Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor draait op het nominale toerental van 2400 tpm en is uitgerust met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor draait op het nominale toerental van 2400 tpm en is uitgerust met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting.
Bedrijfsgewicht 18659 lb 8462 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met cabine* 16707 lb 7577 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine** 18659 lb 8462 kg
Opmerking (1) *Minimum gewicht is inclusief rubberen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaard stick, blad en laadbak. *Minimum gewicht is inclusief rubberen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaard stick, blad en laadbak.
Opmerking (2) **Maximaal gewicht is inclusief rubber rupsen met platen, extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, vast blad en geen laadbak. **Maximaal gewicht is inclusief rubber rupsen met platen, extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, vast blad en geen laadbak.
Graafdiepte 185 in 4687 mm
Verticale wand 162 in 4110 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 266 in 6766 mm
Maximale reikwijdte 272 in 6900 mm
Maximale graafhoogte 307 in 7809 mm
Maximale vrije storthoogte 223 in 5672 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 89 in 2250 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 56 in 1425 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 51 in 1290 mm
Maximale bladhoogte 14.6 in 370 mm
Maximale bladdiepte 16 in 407 mm
Hoogte - Giektransport - Geen uitrustingsstukken* 100 in 2540 mm
Hoogte - Giek werkend - Met uitrustingsstukken** 121 in 3080 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Zwenklager - hoogte 30 in 756 mm
Totale lengte van onderwagen 113 in 2880 mm
Totale verzendlengte - met contragewicht 5.800 mm (228 in)*** 5.800 mm (228 in)***
Totale verzendlengte - zonder contragewicht 5.665 mm (223 in)*** 5.665 mm (223 in)***
Breedte van rupsband/rupsplaten 18 in 450 mm
Totale rupsbreedte 91 in 2300 mm
Bodemvrijheid 14 in 350 mm
Lengte stick 87 in 2208 mm
Opmerking *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken. *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken.
Opmerking (1) **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken. Standaard giek biedt maar één penpositie. **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken. Standaard giek biedt maar één penpositie.
Opmerking (2) ***Met mes aan de achterkant van de machine. ***Met mes aan de achterkant van de machine.
Graafdiepte 163 in 4145 mm
Verticale wand 142 in 3600 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 246 in 6246 mm
Maximale reikwijdte 252 in 6391 mm
Maximale graafhoogte 291 in 7392 mm
Maximale vrije storthoogte 207 in 5255 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 66 in 1681 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 56 in 1425 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 51 in 1290 mm
Maximale bladhoogte 14.6 in 370 mm
Maximale bladdiepte 16 in 407 mm
Hoogte - Giektransport - Geen uitrustingsstukken* 97 in 2466 mm
Hoogte - Giek werkend - Met uitrustingsstukken** 105 in 2671 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Zwenklager - hoogte 30 in 756 mm
Totale lengte van onderwagen 113 in 2880 mm
Totale verzendlengte - met contragewicht 228 in 5780 mm
Totale verzendlengte - zonder contragewicht 222 in 5645 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 18 in 450 mm
Totale rupsbreedte 91 in 2300 mm
Bodemvrijheid 14 in 350 mm
Lengte stick 66 in 1665 mm
Opmerking *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken. *Giekhoogte wanneer de graafarm in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken.
Opmerking (1) **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken Standaard graafarm die maar één penpositie biedt. **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken Standaard graafarm die maar één penpositie biedt.
Opmerking (2) ***Met mes aan de achterkant van de machine. ***Met mes aan de achterkant van de machine.
Contragewicht 551 lb 250 kg
Lange stick 187 lb 85 kg
Stalen rups met platen 662 lb 300 kg
Rijsnelheid - hoog 3 mph 4.9 km/h
Rijsnelheid - laag 1.8 mph 3 km/h
Maximale trekkracht - hoge snelheid 6587 lbf 29.3 kN
Maximale trekkracht - lage snelheid 15962 lbf 71 kN
Bodemdruk - minimaal gewicht 4.8 psi 33.2 kPa
Bodemdruk - maximaal gewicht 5.4 psi 37.9 kPa
Hellingvermogen - maximaal 30° 30°
Koelsysteem 2.6 gal (US) 10 L
Motorolie 2.3 gal (US) 8.8 L
Brandstoftank 38 gal (US) 145 L
Hydrauliekolietank 14 gal (US) 53 L
Hydraulisch systeem 29 gal (US) 110 L
Type Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume
Pompopbrengst bij 2400 tpm 44 gpm 167 L/min
Bedrijfsdruk - uitrusting 4134 psi 285 bar
Bedrijfsdruk - rijden 4134 psi 285 bar
Bedrijfsdruk - zwenken 3626 psi 250 bar
Maximum extra circuit - primair - debiet bij pomp 35 gpm 131 L/min
Maximum extra circuit - primair - druk bij pomp 4134 psi 285 bar
Maximum extra circuit - secundair - debiet bij pomp 9 gpm 33 L/min
Maximum extra circuit - secundair - druk bij pomp 4134 psi 285 bar
Graafkracht - stick - standaard 9285 lbf 41.3 kN
Graafkracht - stick - lang 8250 lbf 36.7 kN
Graafkracht - laadbak 13241 lbf 58.9 kN
Opmerking Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk. Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk.
Zwenksnelheid van machine 10 tpm 10 tpm
Breedte van rupsplaat - standaard 90.6 in 2300 mm
Breedte - breed 96.5 in 2450 mm
Hoogte 17 in 431 mm
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Bovenste afscherming ISO 10262:1998 Niveau I ISO 10262:1998 Niveau I
Airconditioning Het airconditioningssysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf (Europa) als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het koelmiddel. Het systeem bevat 0,75 kg (1.65 lb), 0,90 kg (1.98 lb) of 1,0 kg (2.20 lb) koelmiddel dat een CO2-equivalent heeft van 1,430 metrische ton (1.576 US ton) voor R134a en 0,001 metrische ton (0.001 US ton) voor R1234yf (Europa). Het airconditioningssysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf (Europa) als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het koelmiddel. Het systeem bevat 0,75 kg (1.65 lb), 0,90 kg (1.98 lb) of 1,0 kg (2.20 lb) koelmiddel dat een CO2-equivalent heeft van 1,430 metrische ton (1.576 US ton) voor R134a en 0,001 metrische ton (0.001 US ton) voor R1234yf (Europa).
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Opmerking Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"
Recycleerbaarheid 96% 96%

Vergelijk 308 CR (vaste giek) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  308 CR (vaste giek)

Meer aanbiedingen bekijken