1800 mm (71 inch)

Slotenbakken - Minigraafmachine 1800 mm (71 inch)

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
70.9 in
1800 mm
Inhoud
17.9 ft³
507 L
Gewicht
650.4 lb
295 kg

Overzicht

Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Cat

Toepassing

Ontworpen voor uiteenlopende toepassingen en materialen.
Cat

Laadbakontwerp

Het achterkaakontwerp verbetert de laadbaarheid en de productie.
Cat

Superieur vullen

De optimale kaakhoek en het ontbreken van scherpe hoeken bevorderen een uitstekende vulling van de laadbak en verminderen het samenklonteren van materiaal.
Cat

Laadbakvorm

Door de verbeterde vorm van de laadbak stroomt het materiaal gemakkelijker. Door de taps toelopende zijwanden van de laadbak kan plakkend materiaal gemakkelijk worden leeggestort.
Cat

CW-koppeling

Ontworpen voor gebruik met de CW-koppelingsinterface voor het snel omstellen van graafbakken en met een wigvormige koppeling die de bak stevig op zijn plaats houdt.

Productspecificaties voor 1800 mm (71 inch)

Breedte 70.9 in 1800 mm
Inhoud 17.9 ft³ 507 L
Gewicht 650.4 lb 295 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 26 in 661 mm
Type interface CW-10-koppeling CW-10-koppeling

Vergelijk 1800 mm (71 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts