Overzicht
De hoofdkenmerken van een banaanbak zijn open zijplaten en een geringe breedte. Speciaal bedoeld voor het graven in plakkerig materiaal. Het materiaal komt gemakkelijk los uit de bak tijdens het leegstorten.
Belangrijke specificaties
De hoofdkenmerken van een banaanbak zijn open zijplaten en een geringe breedte. Speciaal bedoeld voor het graven in plakkerig materiaal. Het materiaal komt gemakkelijk los uit de bak tijdens het leegstorten.
| Breedte | 15.7 in 400 mm |
| Inhoud | 3.9 ft³ 110 l |
| Gewicht | 216.1 lb 98 kg |
| Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
| Tandradius | 27.8 in 706 mm |
| Type interface | CW-10-koppeling CW-10-koppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts