460 mm (18 inch)

460 mm (18 inch) Graafbakken - Minigraafmachine

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
18.1 in
460 mm
Capaciteit
2.8 ft³
80 l
Gewicht
145.5 lb
66 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Toepassing

Toepassing

Ontworpen voor uiteenlopende toepassingen en materialen.
Laadbakontwerp

Laadbakontwerp

Het ontwerp van de gevormde achterkaak verbetert de laadbaarheid en de productie.
Superieur vullen

Superieur vullen

De optimale kaakhoek en het ontbreken van scherpe hoeken bevorderen een uitstekende vulling van de laadbak en verminderen het samenklonteren van materiaal.
Laadbakvorm

Laadbakvorm

Door de verbeterde vorm van de laadbak stroomt het materiaal gemakkelijker. Door de taps toelopende zijwanden van de laadbak kan plakkend materiaal gemakkelijk worden leeggestort.

Productspecificaties voor 460 mm (18 inch)

Breedte 18.1 in 460 mm
Capaciteit 2.8 ft³ 80 l
Gewicht 145.5 lb 66 kg
Dikte van basisrand 0.6 in 16 mm
Tandradius 27.2 in 691 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 460 mm (18 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts