Overzicht
Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.
Belangrijke specificaties
Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.
Weergave 1-6 van 4
| Breedte | 39.4 in 1000 mm |
| Inhoud | 6 ft³ 169.89 L |
| Gewicht | 258.6 lb 117.3 kg |
| Tandradius | 23.2 in 590 mm |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
| Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts