1500 mm (59"), vastgepend

Nivelleringslaadbakken - Minigraafmachine 1500 mm (59"), vastgepend

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
59.1 in
1500 mm
Capaciteit
19.8 ft³
560 l
Gewicht
822.3 lb
373 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Toepassing

Toepassing

Ontworpen voor het reinigen van sloten, het nivelleren van hellingen en andere afwerkingswerkzaamheden.
Invoeging van bakken

Invoeging van bakken

Vervoer alle vereiste bakken voor het werk in de nivelleringslaadbak.
Aanboutbaar mes

Aanboutbaar mes

Maakt een soepele afwerking mogelijk in nivelleertoepassingen.
Zonder afvoergaten

Zonder afvoergaten

Houdt materiaal en water vast voor afvalverwijdering en toepassingen met licht materiaal.
Inclusief pennen

Inclusief pennen

Pennen zijn vooraf met de laadbak geïnstalleerd.

Productspecificaties voor 1500 mm (59"), vastgepend

Breedte 59.1 in 1500 mm
Capaciteit 19.8 ft³ 560 l
Gewicht 822.3 lb 373 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 36.4 in 924 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1500 mm (59"), vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1500 mm (59"), vastgepend

Meer aanbiedingen bekijken