Overzicht
Gebruikt voor nutsvoorzieningen, graven van sleuven, algemene uitgraving en opvulling in allerlei verschillende grondsoorten, tot en met zware toepassingen.
Belangrijke specificaties
Gebruikt voor nutsvoorzieningen, graven van sleuven, algemene uitgraving en opvulling in allerlei verschillende grondsoorten, tot en met zware toepassingen.
Weergave 1-6 van 5
| Breedte | 31.5 in 800 mm |
| Capaciteit | 9.9 ft³ 280 L |
| Gewicht | 460.8 lb 209 kg |
| Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
| Tandradius | 43.4 in 1103 mm |
| Type interface | S-40-koppeling S-40-koppeling |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts