Profielbak , 500 mm (20"): 307-6475

Profiel Profielbak , 500 mm (20"): 307-6475

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
60 in
500 mm
Inhoud
3.29 yd³
2.52 m³
Gewicht
4628 lb
942 kg

Overzicht

Cat® laadbakken zijn meer dan enkel toevoegingen, het zijn uitbreidingen van uw Cat machines. Elke laadbak is perfect afgestemd op onze graafmachines, zodat u hoog opgehoopte ladingen aan kunt zonder afbreuk te doen aan de brandstofzuinigheid of de conditie van de machine. We hebben de laadbakken zodanig gebouwd dat ze sneller worden gevuld, de lading vasthouden en aansluiten op uw taak.

Productspecificaties voor Profielbak , 500 mm (20"): 307-6475

Breedte 60 in 500 mm
Inhoud 3.29 yd³ 2.52 m³
Gewicht 4628 lb 942 kg
Interface Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling
Type rand Recht Recht

Vergelijk Profielbak , 500 mm (20"): 307-6475 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Profielbak

Profielbak

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Profielbak , 500 mm (20"): 307-6475

Meer aanbiedingen bekijken