| Breedte | 17.8 in 452 mm |
| Capaciteit | 1.6 ft³ 44 L |
| Gewicht | 88.2 lb 40 kg |
| Dikte van basisrand | 0.6 in 16 mm |
| Tandradius | 20.1 in 511 mm |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Belangrijke specificaties
| Breedte | 17.8 in 452 mm |
| Capaciteit | 1.6 ft³ 44 L |
| Gewicht | 88.2 lb 40 kg |
| Dikte van basisrand | 0.6 in 16 mm |
| Tandradius | 20.1 in 511 mm |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Overzicht van bakken voor Cat® minigraafmachines